Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar

Productcode: ARMDUAL

Bevestig twee schermen op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

Eigenschappen
  • Dubbele scharnierende armen voor een groot bewegingsbereik

  • Ondersteunt schermen van 12 tot 24 inch (gewicht: 13,6 kg)

  • 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk

Meer functies . . .
  • 180° rotatie bij de schouder

  • +/-90° kantelen en +/-90° pannen

  • Maximale armverlenging 445mm

  • Schermrotatie van liggend naar staand

  • Inclusief veranderbare montageklem voor bureau/doorvoergat

  • Bureauklem is geschikt voor bureaus tot 75 mm dik, doorvoertuleklem is geschikt tot 95 mm

  • Geïntegreerde kabelgoot

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
216,99 € EUR exc BTW
262,56 € inc BTW

ID: ARMDUAL

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de ARMDUAL scharnierende dubbele beeldschermarm kunt u twee beeldschermen aan uw bureau of tafel bevestigen, inclusief verlengstuk, kantelen, pannen, draaien, roteren en instelbare hoogte.

Scharnierende  dual monitor arm

De op een bureau te monteren beeldschermarm biedt een groot bewegingsbereik op diverse assen, waardoor u uw schermen naast elkaar, van elkaar af, met de achterkant naar elkaar toe of op een willekeurige plaats daartussen kunt plaatsen. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de dubbele arm ook de weergaverotatie van liggend naar staand voor beide schermen.

Door uw beeldschermen op een dubbele beeldschermarm boven het bureau te monteren, kunt u de schermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk aanpassen voor een ergonische werkomgeving en heeft u het extra voordeel dat u waardevolle werkruimte op uw bureau terugwint.

Met ondersteuning van 12-24 inch schermen tot een maximumgewicht van 13,6 kg per arm, houdt deze dubbele beeldschermarm uw schermen met gemak en beschikt over een kabelgoot om kabelwarboel te voorkomen. Voor extra installatieflexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de zijkant van uw bureau/tafel worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd, waardoor een veelzijdige dubbele-schermoplossing ontstaat.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Plaats uw beeldschermen precies waar u dat wilt, met dubbele scharnierende beeldschermarmen
  • Creëer een ergonomische werkomgeving door eenvoudige aanpassing van de hoogte, positie en kijkhoek
  • Maximaliseer de beschikbare werkruimte door uw beeldschermen boven het bureau te monteren
Toepassingen
  • Bevestig twee schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel met een breed verstelbereik
  • Bevestig uw schermen via het doorvoergat in uw bureau of boven een serverkast en kies de positie die u nodig hebt
  • Zet beeldschermen uit elkaar of plaats ze met de achterkant naar elkaar toe voor werkstations met meerdere gebruikers
  • Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Desk Clamp: 0.39 - 2.95in (10 - 75mm)
Grommet Clamp: 0.39 - 3.74in (10 - 95mm)
Draagvermogen 13.6 kg [30 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/- 90°
Maximale armverlenging 445 mm [17.5 in]
Maximale schermgrootte 24in
Pannen +/- 90°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360° around the support post
180° at the shoulder
360° at the elbow
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 4.3 kg [9.5 lb]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 5.4 kg [12 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Scharnierende LCD-armen
1 - Bureauklem
1 - Doorvoertuleplaat
1 - DEK
2 - Afdekplaten
8 - Afstandsringen
8 - M4x12 mm kruiskopschroeven
8 - M4x25 mm kruiskopschroeven
2 - M6x12 mm kruiskopschroeven
2 - M6 onderlegringen
2 - Kabelklem
4 - Kunststof pakkingkussens
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
1 - Handleiding
Certificaties
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar
ARMDUAL30

Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Bespaar ruimte en werk comfortabel door twee schermen te monteren met volledig bewegelijke positionering

326,99 € exc BTW
395,66 € inc BTW

Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMSLIMDUO

Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 30 inch te monteren, met volledige beweegbaarheid

247,99 € exc BTW
300,07 € inc BTW

Dual monitor standaard
ARMBARDUO

Dual monitor standaard

Bespaar ruimte door twee LCD- of LED-schermen, tot 24 inch, te monteren, op één low-profile standaard

138,99 € exc BTW
168,18 € inc BTW

Zit-sta werkplekken (1)

Zit - sta bureau werkplek
ARMSTS

Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

381,99 € exc BTW
462,21 € inc BTW

Laptop docking stations (8)

USB-C Dual-Monitor docking station voor laptops - MST en Power Delivery - 4K 60W
MST30C2DPPD

USB-C Dual-Monitor docking station voor laptops - MST en Power Delivery - 4K 60W

Voed en laad uw laptop op via USB Type-C (5 Gbps), en maak een op MST gebaseerd werkstation met twee schermen

280,99 € exc BTW
340,00 € inc BTW

Thunderbolt 2 dual-monitor laptop docking station - 2x DisplayPort dock incl TB kabel
TB2DOCK4K2DP

Thunderbolt 2 dual-monitor laptop docking station - 2x DisplayPort dock incl TB kabel

Verander uw MacBook of laptop in een werkstation met twee schermen, of sluit één 4K Ultra HD-scherm aan

410,99 € exc BTW
497,30 € inc BTW

4K docking station voor laptops - HDMI en DVI - USB 3.0 port replicator
USB3SMDOCK4K

4K docking station voor laptops - HDMI en DVI - USB 3.0 port replicator

Breid uw laptop uit naar een volledig werkstation voor meerdere randapparaten, met behulp van dit compacte dock dat minimale bureauruimte in beslag neemt

239,99 € exc BTW
290,39 € inc BTW

Docking station voor twee laptops - deel randapparatuur, apparaten en bestanden - USB 3.0
USB3DDOCKFT

Docking station voor twee laptops - deel randapparatuur, apparaten en bestanden - USB 3.0

Sluit twee laptops aan op slechts één dock en deel twee schermen, toetsenbord, muis, randapparaten en bestanden tussen beide laptops

293,99 € exc BTW
355,73 € inc BTW

4K Docking Station voor laptops - DP en HDMI - USB 3.0
USB3DOCKHDPC

4K Docking Station voor laptops - DP en HDMI - USB 3.0

Creëer een 4K Ultra HD of dual-monitor werkstation via USB 3.0, zelfs als uw laptop output met hoge resolutie niet native ondersteunt

240,99 € exc BTW
291,60 € inc BTW

DVI dual-monitor docking station voor laptops - HDMI en VGA adapters - USB 3.0
USB3SDOCKDD

DVI dual-monitor docking station voor laptops - HDMI en VGA adapters - USB 3.0

Breid uw MacBook, Ultrabook of laptop uit tot een krachtig kantoorwerkstation of hot desk via één USB 3.0-kabel

217,99 € exc BTW
263,77 € inc BTW

HDMI en DVI/VGA dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0
USB3SDOCKHDV

HDMI en DVI/VGA dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0

Voeg HDMI® en DVI-D of HDMI en VGA dual monitor, alsmede audio en gigabit Ethernet-aansluitingen toe aan uw laptop via USB 3.0

170,99 € exc BTW
206,90 € inc BTW

HDMI en DVI dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0
USB3SDOCKHD

HDMI en DVI dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0

Voeg HDMI®- en DVI-video, audio en een Gigabit Ethernet-aansluiting toe aan een laptop via een enkele USB 3.0-poort

192,99 € exc BTW
233,52 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.