StarTech.com

Muurbeugel - scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en werk comfortabeler dankzij de instelbare draaibare arm

Productcode: ARMWALLS

  • Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
  • Ondersteunt een scherm of tv van 13 tot 27 inch tot 15 kg
  • Arm heeft een reikwijdte van 195 mm
Bekijk meer
  • Scharnierende arm draait +90° / 90° voor maximale flexibiliteit
  • Kantelt +45° / - 45°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig omhoog of omlaag kunt instellen
  • Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
  • Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
  • Kabelbeheer
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW

Overzicht

Monteer uw computerscherm of platte tv aan de wand om ruimte op uw bureau of tafel vrij te maken. Deze aan de wand monteerbare monitor arm ondersteunt platte schermen tot 27 inch en heeft een reikwijdte van maar liefst 195 mm (7,7 inch) voor veelzijdige scherminstelling. De scharnierende arm draait +90° / 90° en kantelt voor maximale flexibiliteit.

Bespaar ruimte door uw platte scherm aan de wand te monteren

Met deze monitor arm kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een computerscherm of LED / LCD tv van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm ) en een gewicht tot 15 kg veilig te monteren. Hij is ideaal voor vele verschillende toepassingen, zoals bedrijven, zorg- of financiële instellingen, waar u misschien uw scherm met patiënten, cliënten of andere bezoekers wilt delen. De aan de wand monteerbare monitor arm is ook prima geschikt voor kantoren of werkruimtes met een wand of muur.

Stel uw schermstand gemakkelijk in

De monitor arm heeft een reikwijdte van 195 mm (7,7 inch), waardoor u uw schermstand gemakkelijk kunt veranderen, zodat u comfortabeler kunt werken of uw scherm met anderen kunt delen. De verstelbare enkele scharnierende arm draait +90° / - 90°, zodat u uw scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen en uw scherm kunt delen voor maximale flexibiliteit. Hij kantelt +45° / - 45°, waardoor u uw kijkhoek eenvoudig omhoog of omlaag kunt instellen en uw scherm met teamleden kunt delen.

Eenvoudige installatie

Deze aluminium aan de wand monteerbare monitor arm is voorzien van een inschuifbare wandplaat voor eenvoudige installatie. Om uw werkplek netjes te houden, wordt bij de monitor arm een kabelklem geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMWALLS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.        

Toepassingen

Maak bureau- of tafelruimte vrij in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen

Deel uw scherm met klanten, voor gemakkelijk samenwerken in kantooromgevingen zoals gezondheidszorg, financiën en onroerend goed

Creëer ruimte in thuiskantoren

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 15 kg [33.2 lb]
Hoogte verstelling Nee
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale armverlenging 195 mm [7.7 in]
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 154 mm [6.1 in]
Gewicht product 0.5 kg [1.1 lb]
Hoogte product 119 mm [4.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 195 mm [7.7 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.8 kg [1.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - schermarm
1 - montageplaat
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 5 mm inbussleutel
1 - stelschroef
4 - M4x14 mm schroeven
4 - M5x14 mm schroeven
2 - Schroeven
2 - wandschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm
ARMWALLDS
Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en maximaliseer de kijkhoek met de draaibare verlengarm

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium
ARMWALL
Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium

Maak ruimte vrij door uw beeldscherm boven uw bureau te monteren en stel de schermstand eenvoudig in met deze scharnierende muurbeugel

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW