Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

CPU houder - verstelbare computer muurbeugel

Productcode: CPUWALLMNT

Maximaliseer uw werkruimte door uw CPU aan de wand te monteren voor eenvoudige toegang

Eigenschappen
  • Bespaar ruimte op uw werkplek door uw computer verder weg te zetten

  • Sterk metalen frame voor een maximaal gewicht van 10 kg

  • Eenvoudige installatie omdat alle bevestigingsmaterialen voor de installatie zijn meegeleverd

Meer functies . . .
  • Verleng de levensduur van uw computer door deze van de vloer en uit de buurt van stof en vuil te bevestigen.

  • Verstelbare breedte, van 12,2 tot 21,2 cm, en is daarmee geschikt voor de meeste computers

  • Open frame design biedt onbeperkte toegang tot uw computer

  • Met de meegeleverde riemen kunt u uw computer extra veilig installeren

Beschikbaar in
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € inc BTW

ID: CPUWALLMNT

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze verstelbare CPU-houder is een uitstekende oplossing om ruimte te besparen en de levensduur van uw apparatuur te verlengen. Door uw computertoren aan de wand te hangen, voorkomt u dat stof en vuil in uw computer terechtkomen.

Organiseer uw werkplek

Deze wandmonteerbare computerhouder maakt vloer- en bureauruimte vrij, zodat u zich kunt richten op wat belangrijk is. Het robuuste zwarte metalen frame is sterk en betrouwbaar, zodat uw computer gegarandeerd veilig is bevestigd.

Geschikt voor uw computer

Dankzij de verstelbare basis van de wandmonteerbare CPU-houder is hij geschikt voor vele verschillende computers, variërend in breedte van 122 tot 212 mm. Het maximale gewicht is 10 kg. Met de verstelbare riemen kan uw computer veilig worden bevestigd.

Onbeperkte toegang

Het open frame design van de CPU-houder biedt onbeperkte toegang tot uw computer.

Eenvoudige installatie

Gebruiksklaar in een mum van tijd. De wandmonteerbare CPU-houder kan eenvoudig worden gemonteerd, en wordt geleverd met alle vereiste bevestigingsmaterialen en een instructiehandleiding voor een eenvoudige installatie. De houder kan eenvoudig aan wanden of andere stevige verticale oppervlaken worden gemonteerd.

De CPUWALLMNT wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen
  • Creëer een nette werkplek en verleng de levensduur van uw computerapparatuur in kantoren, bedrijven, commerciële omgevingen en instellingen
  • Optimaliseer uw thuiskantoor door uw bureauruimte te maximaliseren
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Wandmonteerbaar
Prestaties
Draagvermogen 10 kg [22.1 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 212 mm [8.3 in]
Gewicht product 2.2 kg [4.9 lb]
Hoogte product 154 mm [6.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 235 mm [9.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.3 kg [5.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - CPU-houder
2 - verstelbare riemen
3 - wandankers
3 - schroeven
2 - duimschroeven
1 - handleiding
Certificaties

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.