StarTech.com

Tablet houder met scharnierarm voor iPad of Android - bureau monteerbaar

Bevestig een 9-11 inch tablet op een bureau, met mogelijkheid tot verlengen, kantelen, pannen, draaien, scharnieren en met instelbare hoogte

Productcode: ARMTBLTI

  • Kies de gewenste tabletstand met behulp van de scharnierende arm en verstelbare tabletstandaard
  • Probleemloze installatie met klembevestiging
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
Bekijk meer
  • Professioneel uiterlijk met geïntegreerde kabelbeheersysteem
  • Geschikt voor 9 tot 11 inch tablets
  • Vergrendelbare tabletbevestiging
  • Duurzaam stalen design
172,99 € EUR exc BTW
209,32 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met deze universele tabletstandaard kunt u uw tablet naadloos integreren in elke werkomgeving door deze vast te klemmen aan uw bureau of werkblad. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Instelbare positie

Met deze uiterst instelbare tabletstandaard kunt u uw tablet in uw werkomgeving integreren voor maximaal comfort en gemak. De standaard is voorzien van een scharnierende arm waarmee u uw tablet op de voor elke toepasing perfecte hoogte en diepte kunt instellen. De tablethouder draait 360° en kan in de optimale stand worden gekanteld of gezwenkt. De tablethouder heeft ook een vergrendelbare klem waarmee u uw tablet goed kunt beveiligen.

Probleemloze installatie

U kunt deze tabletstandaard gemakkelijk aan uw werkomgeving bevestigen door hem vast te klemmen op uw bureau of werkblad. Bovendien kan uw laadkabel onopvallend in de geïntegreerde arm worden gelegd voor een nette, professionele werkomgeving, waardoor uw tablet kan worden opgeladen terwijl het in de standaard staat. De tablethouder heeft een klauwmechanisme waarmee u uw tablet gemakkelijk kunt verwijderen en opnieuw bevestigen.

Maximale duurzaamheid

Deze stevige tablethouder biedt een veilige bevestiging voor uw tablet dankzij het volledig stalen ontwerp, waardoor uw tablet niet op de grond valt als men ertegen loopt of stoot. De tabletstandaard combineert dit duurzame design met een onopvallende, professionele uitstraling, waardoor hij uitstekend past in uw huis, kantoor of winkeletalage.

De ARMTBLTI wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Bevestig een tablet aan uw werkstation op kantoor voor secundaire applicaties die uw werk ondersteunen

Plaats een tablet in uw keuken of op uw werkbank voor handsfree toegang tot recepten of instructies

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureauklem
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 1000 g [35.3 oz]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen 180°
Maximale armverlenging 540 mm [21.3 in]
Maximale schermgrootte 11"
Pannen 280°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360°
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 1774 g [62.6 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2568 g [90.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Scharnierende tabletarm
1 - Bureauklem
2 - Kabelbeheerklemmen
1 - EVA-kussen
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 3 mm inbussleutel
2 - Sleuteltjes
1 - Beveiligingssleutel

Certificaties

Productondersteuning

Drivers en downloads

Handleiding:
Specificatieblad(en)