StarTech.com

Vergrendelbare iPad standaard

Plaats uw iPad veilig in een klantgerichte omgeving om een interactieve kiosk te maken

Productcode: STNDTBLT1FS

  • In de vloer te bevestigen standaard voor 9,7" iPad, iPad Air en iPad Pro om aantrekkelijke informatiedisplays te maken
  • De vergrendelbare metalen tablethouder beschermt tegen diefstal
  • Standaard met vaste hoogte, ca. 1060 mm
Bekijk meer
  • Geïntegreerd kabelbeheer (met metalen staander in de vorm van een zuil) voor opladen
  • Robuuste stalen en aluminium constructie voor maximale bescherming en stabiliteit
226,99 € EUR exc BTW
274,66 € EUR inc BTW

Overzicht

Bevestig uw iPad in deze vergrendelbare vloerstandaard, om een overtuigende informatiekiosk of productdisplay te maken. Deze duurzame vloerstandaard kan veilig op de vloer worden gemonteerd om een veilig en veelzijdig marketinghulpmiddel te creëren. De tablethouder ondersteunt Apple iPad, iPad Air en iPad Pro met een 9,7 inch beeldscherm.

Gebruik uw iPad in deze indrukwekkende vloerstandaard voor een aantrekkelijke display, ideaal voor uw lobby of in een handelsbeursstand.

Verander uw iPad in een aantrekkelijke, klantgerichte display

Stelt u zich eens de vele manieren voor waarop u een tablet in zijn eigen standaard in uw organisatie zou kunnen gebruiken. Verwelkom bezoekers met een indrukwekkende video- of diashow. Geef klanten direct toegang tot nieuwe productinformatie. Of laat klanten verbinding maken met uw eigen app om de gebruikerservaring te verbeteren.

De tabletvloerstandaard voor iPad is een indrukwekkende manier voor interactie met uw klanten en om klantgegevens te verzamelen. Deze standaard is ideaal voor lobby's, beursstands, winkels en informatiekiosken. U kunt meerdere standaards gebruiken op elke bedrijfslocatie of beursdisplay, voor maximale blootstelling en impact. Uw iPad kan klanten op speciale aanbiedingen wijzen. U kunt restaurantgasten wijzen op speciale menuopties of hoteleigenaars kamers of plaatsen laten reserveren. De applicaties zijn bijna eindeloos.

Maak een aantrekkelijke, duurzame display

De aantrekkelijk metalen standaard fungeert als een indrukwekkende displaymogelijkheid voor uw iPad, in liggend of portret formaat. De standaard met vaste hoogte (ca. 1060 mm hoog) biedt een consistente kijkervaring. De home-knop op de iPad is afgedekt, waardoor u gebruikers naar specifieke informatie of apps kunt sturen, en kunt voorkomen dat zij niet relevante apps of pagines bekijken. De standaard in de vorm van een zuil heeft geïntegreerd kabelbeheer zodat uw indrukwekkende display er altijd netjes en opgeruimd uitziet.

Houd uw tablet veilig en beschermd

Met deze duurzame tabletstandaard met vaste hoogte kunt u een krachtige standalone kiosk maken, terwijl u uw tablet beschermt. Schuif uw iPad gewoon in de stalen houder ter bescherming tegen verlies of schade. Het veilige vergrendelmechanisme beschermt tegen diefstal.

De tabletstandaard heeft een vergrendelbare tablethouder voor meer beveiliging en een basis die u in de vloer kunt schroeven, als u een vaste standaard wilt maken. De robuuste stalen en aluminium constructie van de standaard biedt langdurige prestaties met maximale bescherming en stabiliteit.

De STNDTBLT1FS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Creëer een interactieve informatiekiosk in een winkel of commerciële omgeving, receptie of elke klantgerichte locatie

Verwelkom bezoekers en geeft richtingsaanwijzingen in gezondheidszorg-, opleidings-, financiële en andere instellingen

U kunt meerdere standaards gebruiken in beursdisplays voor maximaal klantcontact

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Vloerbevestiging
Prestaties
Draagvermogen 1.5 kg [3.3 lb]
Maximale schermgrootte 9.7"
Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]
Schermrotatie +/- 90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 410 mm [16.1 in]
Gewicht product 4.4 kg [9.8 lb]
Hoogte product 1060 mm [41.7 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 320 mm [12.6 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 6.1 kg [13.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - tablethouder met veiligheidsvergrendeling
2 - Sleuteltjes
1 - basis
1 - basisconnector
1 - aansluitblok
1 - stang
4 - rubberen voetjes
8 - M6 schroeven
4 - M4 schroeven
1 - Inbussleutel
4 - ankerschroeven
4 - ankers
6 - schuimkussens
6 - schuimblokken
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Vergrendelbare tablet houder voor iPad - bevestigbaar aan bureau of muur - staal
SECTBLTPOS
Vergrendelbare tablet houder voor iPad - bevestigbaar aan bureau of muur - staal

Tablet standaard | vergrendelbaar | voor 9.7" tablets | staal constructie

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
Tablet houder met zwanenhals - flexibele tablet arm
ARMTBLTUGN
Tablet houder met zwanenhals - flexibele tablet arm

Bureau monteerbare tablet stand | voor 6.5" tot 7.8" brede tablets | afneembare houder

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW
Tablet houder met statief - tripod tablet vloerstandaard
STNDTBLT1A5T
Tablet houder met statief - tripod tablet vloerstandaard

Gebruik uw tablet handsfree met dit draagbare en verstelbare statief

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW