Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comVergrendelbare iPad standaard
Tablet houder | voor 9.7" tablets | metalen constructie | vaste hoogte
Productcode: STNDTBLT1FS
- Maak boeiende displays met deze tablet- en iPad-standaard voor 9,7" iPad, iPad Air en iPad Pro.
- Vergrendelbare tablet vloerstandaard met stevige metalen constructie helpt diefstal te voorkomen
- Standaard met vaste hoogte, ca. 1060 mm, liggend of staand formaat
- Voed uw tablet eenvoudig, door uw oplaadkabel door de pilaarvormige standaard te geleiden
- Afgedekte Home-knop voorkomt dat gebruikers niet-gerelateerde apps starten
Overzicht
Met deze vergrendelbare tablet vloerstandaard kunt u een tablet als een interactieve marketingkiosk of productdisplay gebruiken. Deze standaard ondersteunt een Apple iPad, iPad Air of andere tablets met een 9,7" scherm.
Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
Bied een klantgerichte display
Installeer één tablet in de lobby of gebruik meerdere standaards binnen uw bedrijf of als beursdisplay, voor maximale blootstelling en impact. U kunt de standaard gebruiken voor toepassingen zoals:
- klanten direct toegang geven tot nieuwe productinformatie
- verwelkomen van bezoekers
- klanten verbinding laten maken met uw eigen app om de gebruikerservaring te verhogen
De Home-knop is afgedekt, waardoor u gebruikers naar specifieke informatie of apps kunt sturen, en kunt voorkomen dat zij de tablet voor andere doeleinden gebruiken.
Bevestig uw tablet veilig
De tabletstandaard heeft een vergrendelbare houder die uw tablet beschermt tegen verlies of beschadiging. Bovendien kunt u de basis van de stalen en aluminium standaard in de vloer schroeven en zo op zijn plaats vastzetten.
Maak een aantrekkelijke display
Ontwerp een indrukwekkende display voor uw tablet, in liggend of staand formaat. De standaard heeft een vaste hoogte van ca. 106 cm en geïntegreerd kabelmanagement voor een nette presentatie. Om uw tablet onopvallend te voeden, steekt u de oplaadkabel door de standaard.
De STNDTBLT1FS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Maak een marketingkiosk of productdisplay
Verwelkom bezoekers en geeft richting aanwijzingen
Gebruik meerdere standaards voor maximale toegankelijkheid
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3361020 | |
Tech Data - Netherlands | 4672290 | |
UPC Code | 065030864343 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal ondersteunde schermen | 1 | |
Montage-opties | Vloerbevestiging | |
Prestaties | ||
Draagvermogen | 1.5 kg [3.3 lb] | |
Maximale schermgrootte | 9.7" | |
Maximum Tablet Thickness | 13 mm [0.5 in] | |
Schermrotatie | +/- 90° | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 410 mm [16.1 in] | |
Gewicht product | 4.4 kg [9.8 lb] | |
Hoogte product | 1060 mm [41.7 in] | |
Kleur | Zwart & Zilver | |
Lengte product | 320 mm [12.6 in] | |
Type behuizing | Staal, Aluminium en Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 6.1 kg [13.5 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - tablethouder met veiligheidsvergrendeling | |
2 - Sleuteltjes | ||
1 - basis | ||
1 - basisconnector | ||
1 - aansluitblok | ||
1 - stang | ||
4 - rubberen voetjes | ||
8 - M6 schroeven | ||
4 - M4 schroeven | ||
1 - Inbussleutel | ||
4 - ankerschroeven | ||
4 - ankers | ||
6 - schuimkussens | ||
6 - schuimblokken | ||
1 - verkorte handleiding |
Verwante producten
Vergrendelbare tablet houder voor iPad - bevestigbaar aan bureau of muur - staal
Tablet standaard | vergrendelbaar | voor 9.7" tablets | staal constructie
Tablet houder met zwanenhals - flexibele tablet arm
Bureau monteerbare tablet stand | voor 6.5" tot 7.8" brede tablets | afneembare houder
Tablet houder met statief
Mobiele tablet tripod standaard | voor 6.5" tot 7.8" brede tablets | inclusief draagtas
Accessoires
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit
Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart
Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel
Anti-vermoeidheidsmat voor zit sta werkplek - groot formaat
Ergonomische mat | 61 x 91 cm | anti-slip onderkant
USB-C naar USB-A adapter - USB 3.0
Sluit uw USB Type-C laptop aan op een ouder USB randapparaat, met deze duurzame adapter
11-delig PC Computer Toolkit met Draagtas
Bevat de benodigde tools voor PC computeronderhoud en reparatie
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II
Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten op uw USB Type-C apparaat, met deze ultrasnelle draagbare kaartlezer
Productondersteuning
Handleidingen
-
STNDTBLT1FS_lockable_floor_stand_iPad_manual.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
STNDTBLT1FS_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.