StarTech.com

Verstelbare tablet houder - scharnierend - muur monteerbaar - universeel

Tablet standaard | voor 4.7" tot 12.9" tablets | inclusief optionele muur bevestiging

Productcode: ARMTBLTDT

  • Universele tabletstandaard ondersteunt vele verschillende tablets en telefoons, van 4,7 tot 12,9 inch.
  • Tablet arm draait +170° bij de basis en -40° / +180° bij de elleboog, en roteert 360° voor staand of liggend formaat
  • Inclusief optionele basis voor wand- of oppervlaktemontage
Bekijk meer
  • Grote vierkante basis voor stabiliteit
  • Ondersteunt een gewicht tot 1 kg
37,99 € EUR exc BTW
45,97 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureaustandaard, muurbeugel
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Draagvermogen 1 kg [2.2 lb]
Hoogte verstelling Ja
Maximale schermgrootte 12.9"
Minimale schermgrootte 4.7"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 0 / +170° (bij de basis) -40° / +180° (elleboog)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 160 mm [6.3 in]
Gewicht product 1.4 kg [3 lb]
Hoogte product 350 mm [13.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 160 mm [6.3 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.5 kg [3.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - tabletarm
1 - basis
1 - wandplaat
1 - decoratieve afdekking
2 - schroeven
2 - betonankers
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 3 mm inbusschroef
1 - 4 mm inbussleutel
1 - knop
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Vergrendelbare tablet houder voor iPad - bevestigbaar aan bureau of muur - staal
SECTBLTPOS
Vergrendelbare tablet houder voor iPad - bevestigbaar aan bureau of muur - staal

Tablet standaard | vergrendelbaar | voor 9.7" tablets | staal constructie

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
Tablet houder met zwanenhals - flexibele tablet arm
ARMTBLTUGN
Tablet houder met zwanenhals - flexibele tablet arm

Bureau monteerbare tablet stand | voor 7" tot 11" brede tablets | afneembare houder

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW
Tablet houder met statief
STNDTBLT1A5T
Tablet houder met statief

Mobiele tablet tripod standaard | voor 6.5" tot 7.8" brede tablets | inclusief draagtas

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW
Vergrendelbare iPad standaard
STNDTBLT1FS
Vergrendelbare iPad standaard

Tablet houder | voor 9.7" tablets | metalen constructie | vaste hoogte

226,99 € exc BTW
274,66 € inc BTW

Accessoires