StarTech.com

Vergrendelbare tablet houder voor iPad - bevestigbaar aan bureau of muur - staal

Bevestig uw 9,7 inch iPad op een veilige manier voor een gestroomlijnd POS-systeem of interactieve marketingkiosk

Productcode: SECTBLTPOS

  • Bevestig uw 9,7 inch iPad op een veilige manier
  • POS tabletstandaard met vergrendeling
  • Voed uw tablet eenvoudig, door uw iPad-kabels te geleiden via een doorvoergat in de onderkant van de tablethouder
Bekijk meer
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
  • Robuuste stalen constructie voor maximale bescherming en stabiliteit
  • Kan aan een bureau, tafel of wand worden gemonteerd, voor veelzijdig gebruik
  • Afgedekte home-knop
  • Geoptimaliseerd voor tablets met een beeldmaat van 198 mm x 148 mm (9,7 inch scherm)
  • VESA monteerbaar
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW

Overzicht

Nu kunt u uw tablet veilig in een vergrendelde behuizing bevestigen en deze aan een tafel, bureau of wand monteren. Deze beveiligde tablethouder voor iPad is de perfecte manier om uw tablet te gebruiken als een interactieve marketingkiosk, opleidingshulpmiddel, productpresentatie of vele andere toepassingen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Verander uw tablet in een interactief marketinghulpmiddel of POS-systeem

Met deze vergrendelbare iPad-houder kunt u een slank POS-systeem of interactieve marketingkiosk creëren.

Stel u eens alle manieren voor waarop u een staande tablet in uw organisatie zou kunnen gebruiken. Begroet klanten met nuttige informatie. Laat klanten verbinding maken met uw eigen app om de gebruikerservaring te verbeteren. Of, gebruik een tablet als een gestroomlijnd Point-of-Sale (POS) systeem.

De aantrekkelijke metalen behuizing is een indrukwekkend presentatiemiddel om uw eigen apps of nieuwe producten en diensten te presenteren. De home-knop is afgedekt, waardoor u gebruikers naar specifieke informatie of apps kunt sturen, en kunt voorkomen dat zij de tablet voor totaal andere doeleinden gebruiken.

Houd uw tablet veilig en beschermd

De iPad-houder kan ook aan de wand worden gemonteerd, waardoor u op bijna elke plaats een interactieve gebruikerservaring kunt creëren.

Op een wand- of bureauoppervlak kunt u met de veilige houder een interactieve gebruikerservaring creëren, terwijl u uw tablet beschermt. Schuif uw iPad gewoon in de stalen houder ter bescherming tegen verlies of schade. De houder ondersteunt Apple iPad en iPad Air, met een 9,7 inch scherm. De vergrendeling biedt bescherming tegen diefstal, met een veilig vergrendelingsmechanisme. Als uw tablet in gebruik is, kunt u ervan verzekerd zijn dat deze veilig en stevig in de houder blijft zitten.

U kunt uw tablet eenvoudig voeden. U kunt uw iPad-kabels gemakkelijk geleiden via een doorvoergat in de onderkant van de tablethouder.

Duurzame constructie en eenvoudige installatie

De robuuste stalen constructie van de tablethouder biedt maximale duurzaamheid, bescherming en stabiliteit. De houder kan gemakkelijk aan uw bureau, tafel of wand worden bevestigd, voor veiligheid en een comfortabele kijkpositie, en de vergrendelbare behuizing kan direct op een VESA-compatibele monitor arm worden gemonteerd voor gemakkelijke verstelbaarheid. 

De SECTBLTPOS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Maak een gestroomlijnd POS-systeem of interactief marketinghulpmiddel

Gebruik uw tablet om producten te presenteren

Zorg voor een informatief of educatief hulpmiddel in commerciële of institutionele omgevingen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm
Prestaties
Maximale schermgrootte 9.7"
Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]
Schermrotatie 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 312 mm [12.3 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.4 lb]
Hoogte product 200.5 mm [7.9 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.4 kg [5.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - voorplaat
1 - achterplaat
2 - Sleuteltjes
1 - 2,5 mm inbussleutel
4 - M4*8 mm zeskantschroeven (inbus)
3 - 5*20 zelftappende schroeven
3 - 15,4*5*2t platte onderlegring
2 - 35*1t platte onderlegringen
8 - 45x15x2 mm EVA pads
4 - 19x16x3 mm EVA pads
2 - 25x100x15 mm EVA pads
2 - 12x100x15 mm EVA pads
4 - 12,7*2 mm rubberen kussentjes
1 - Montagebeugel
1 - Handleiding

Certificaties