StarTech.com

TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - anti diefstal - vast

Monteer uw platte tv aan een wand, veilig in een vaste positie bevestigd

Productcode: FPWFXBAT

  • Bespaar ruimte door uw 37 tot 75 inch tv aan de wand te monteren
  • Compacte tv-beugel bevindt zich op slechts 22 mm van de wand
  • Blijft in vaste stand staan, met geïntegreerde waterpas voor gegarandeerd ideale positie tijdens installatie
Bekijk meer
  • Sterke stalen tv-muurbeugel ondersteunt een maximumgewicht van 40 kg
  • Vergrendelbare stang houdt de tv op zijn plaats en biedt antidiefstalbeveiliging (hangslot vereist)
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Overzicht

Bespaar ruimte en verbeter het uiterlijk van uw werkplek, met deze compacte tv-muurbeugel. De beugel zit dicht tegen de wand en ondersteunt voor VESA-montage geschikte tv's van 37 tot 75 inch, en biedt antidiefstalbeveiliging.

Compact profiel voor ontmoetingsplaatsen of digital signage

Monteer uw platte tv of scherm op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten of werknemers. De muurbeugel ondersteunt uw tv veilig in een vaste positie, op minder dan 22 mm van de wand, voor een slanke, compacte look.  

Hij is ideaal voor lobby's, gangen, vergaderruimtes, werkplekken, klantgerichte ruimtes of voor het maken van digital signage. De muurbeugel ondersteunt de meeste 37 tot 75 inch (940 tot 1905 mm) LED of LCD platte tv's met een gewicht tot 40 kg.

Antidiefstalbeveiliging

De robuuste en van sterk staal gemaakte tv-muurbeugel ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering. Ideaal voor drukbezochte plaatsen en minimaal toezicht, is de tv-beugel voorzien van een stalen stang die met een hangslot (apart verkrijgbaar) kan worden vergrendeld om uw tv of scherm tegen diefstal te beveiligen. 

Eenvoudige installatie

Met de ingebouwde waterpas kan uw tv precies horizontaal aan de wand worden bevestigd, voor optimaal kijkplezier.

De FPWFXBAT wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Bevestig een tv veilig aan een wand

Bied uw gasten actuele info en entertainment, ideaal voor hotels, restaurants en andere gastvriendelijke plaatsen

Ideaal voor klaslokalen, collegezalen of klantgerichte ruimtes

Bescherm uw tv of scherm tegen diefstal

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Nee
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Prestaties
Anti-theft Ja
Draagvermogen 40 kg [88.4 lb]
Maximale schermgrootte 75"
Minimale schermgrootte 37"
Video Wall Nee
Fysieke eigenschappen
Breedte product 29 mm [1.1 in]
Gewicht product 2.9 kg [6.4 lb]
Hoogte product 440 mm [17.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 898 mm [35.4 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 3.9 kg [8.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmontage
1 - veiligheidsstang
2 - adapterbeugels
1 - waterpas
2 - decoratieve afdekkingen
4 - decoratieve afdekschroeven
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
6 - schroeven
6 - betonankers
6 - ronde onderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires