StarTech.com

TV plafondbeugel - voor 32" tot 75" LCD, LED, plasma flat screen/platte tv steun

Plafond monteerbaar | volledig beweegbaar | voor 32" tot 75" schermen

Productcode: FLATPNLCEIL

  • Bespaar ruimte door uw 32 tot 75 inch flatscreen tv aan het plafond op te hangen
  • Stanglengte kan worden uitgebreid van minimaal 1060 mm tot 1560 mm
  • Tv-plafondbeugel kan +60°/-60° worden gedraaid, ideaal voor schuine of rechte plafonds
Bekijk meer
  • Volledig beweegbare beugel waarmee uw scherm +180°/-180° langs de stang draait en -25° omlaag kantelt, zonder gebruik van gereedschap
  • Duurzame stalen steun geschikt voor tv's tot 50 kg
  • Eenvoudige installatie dankzij haak-en-montagedesign
192,99 € EUR exc BTW
233,52 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze tv-plafondbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte tv's van 32 tot 75 inch, met een maximumgewicht van 50 kg. U bespaart wand- en vloerruimte door uw platte LCD-, LED- of plasma-tv op een opvallende plaats aan het plafond te monteren.

Een grote platte tv gemonteerd aan het plafond

De plafondbeugel is ideaal voor vergaderruimtes in bedrijven, lobby's, restaurants, bars en ontmoetingsplaatsen.

Verstelbare hoogte

Omdat de tv-beugel met een telescoopstang is uitgerust, kunt u een scherm op de gewenste afstand van het plafond hangen. Daardoor is hij geschikt voor verschillende plafondhoogtes. De robuuste stalen stang heeft een bereik van 1060 tot 1560 mm, met een totale hoogteverstelling van 500 mm.

Kan worden verdraaid precies volgens uw plafond

De platte tv-plafondbeugel is ontworpen voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de tv verdraaien afhankelijk van bijna elk soort plafond voor de optimale kijkhoek, inclusief schuine plafonds (tot 60°) en hellende of horizontale (platte) plafonds.

Te bekijken vanuit elke richting

U kunt uw tv aanpassen voor een comfortabele kijkhoek door hem (tot -25°) omlaag te kantelen naar uw publiek voor optimale zichtbaarheid. Met de volledig beweegbare beugel kunt u uw scherm +180°/-180° rondom de stang draaien, en dat zonder gereedschap.

Het haak-en-monteerdesign van de tv- plafondbeugel garandeert een snelle en eenvoudige installatie

Haak-en-montagedesign

U hoeft alleen de meegeleverde verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de plafondbeugel. De vooraf ingestelde uitlijning garandeert ideale positionering na ophangen.

De FLATPNLCEIL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Hang een flatscreen tv veilig aan het plafond voor comfortabel kijken

Ideaal voor vergaderruimtes, lobby's, entree- en ontmoetingsruimtes en klaslokalen

Bied uw gasten actuele info en entertainment

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Plafondsteun
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 50 kg [110.5 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +0° / -25°
Maximale schermgrootte 75"
Maximumhoogte 1560 mm [61.4 in]
Minimale schermgrootte 32"
Minimum Height 1060 mm [41.7 in]
Schermrotatie 360°
Video Wall Nee
Zwenken / draaien +180° tot -180°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 140 mm [5.5 in]
Gewicht product 6 kg [13.2 lb]
Hoogte product 1778 mm [70 in]
Kleur Zwart
Lengte product 680 mm [26.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 7.8 kg [17.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - plafondmontagesteun en stang
1 - verlengstang
2 - verticale steunen
1 - horizontale steun
2 - bouten
2 - Moeren
1 - M13 sleutel
1 - M5 inbussleutel
1 - montagesjabloon
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - onderlegringen
8 - korte afstandsringen
8 - lange afstandsringen
4 - 6,3x55 mm schroeven
4 - betonankers
4 - platte onderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires