StarTech.com

TV muurbeugel - voor 32" tot 75" LCD, LED of plasma platte televisie

TV steun | staal | voor 32" tot 75" TVs

Productcode: FLATPNLWALL

  • Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's van 32 tot 75 inch
  • Kantel uw tv omhoog of omlaag (+15° tot -15°) voor een comfortabele kijkhoek
  • Sterke stalen tv-muurbeugel ondersteunt tot 75 kg
Bekijk meer
  • Past voor curved tv's met compatibele VESA-montage
  • Haak-en-montagedesign voor eenvoudige installatie van met VESA compatibele tv's
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW

Overzicht

Benut uw ruimte maximaal én creëer een indrukwekkende display met deze muurbeugel voor grote platte tv's of schermen. De sterke muurbeugel ondersteunt veilig een voor VESA montage geschikte tv van 32 tot 75 inch, met een gebruiksvriendelijk kantelmechanisme voor comfortabel kijken.

 

Een grote platte tv gemonteerd aan de wand in een vergaderruimte met behulp van de FLATPNLWALL tv-wandmontagesteun

Ideaal voor de vergaderruimte, of digital signage

Monteer uw platte tv op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers, en bespaar daardoor waardevolle ruimte. De wandmontagesteun is ideaal voor vergaderruimtes, lobby's of andere plaatsen en is een indrukwekkende en veilige manier om een grote platte tv te bevestigen of digitale signage te creëren. De robuuste wandmontagesteun ondersteunt een grote 32 tot 75 inch platte tv die tot 75 kg weegt.

Kantel uw scherm in de ideale kijkhoek

Met de tv-wandmontagesteun kunt u uw tv-scherm naar uw publiek draaien. Met het kantelmechanisme kunt u uw tv lager of hoger dan het oogniveau zetten en toch nog comfortabel blijven kijken. Met de kantelverstelknoppen kunt u uw tv gemakkelijk in de ideale kijkhoek zetten.

Het haak-en-montagedesign van de FLATPNLWALL tv-wandmontagesteun

Eenvoudige en veilige installatie

Het haak-en-montagedesign van de tv-wandmontagesteun vergemakkelijkt en versnelt de installatie. U hoeft alleen de verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de wandmontagesteun. En met het kabelbeheer zijn uw kabels niet zichtbaar.

De FLATPNLWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Bevestig uw tv stevig en veilig aan de muur

Bied uw gasten actuele info en entertainment

Ideaal voor lobby's, collegezalen, klaslokalen en ontmoetingsruimtes

Bespaar ruimte in uw thuisbioscoop of woonkamer

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 75 kg [165.8 lb]
Fits Curved TV Ja
Kantelen + 15° / - 15°
Maximale schermgrootte 75"
Minimale schermgrootte 32"
Video Wall Nee
Fysieke eigenschappen
Breedte product 83 mm [3.3 in]
Gewicht product 3.8 kg [8.5 lb]
Hoogte product 500 mm [19.7 in]
Interne breedte 810 mm [31.9 in]
Interne diepte 83 mm [3.3 in]
Interne hoogte 500 mm [19.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 810 mm [31.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 4.9 kg [10.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandplaat
1 - linker steun
1 - rechter steun
1 - Inbussleutel
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - onderlegringen
8 - korte afstandsringen
8 - lange afstandsringen
6 - 6,3x55 mm schroeven
6 - betonankers
6 - platte onderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires