StarTech.com

TV beugel - volledig beweegbaar - scharnierende arm

TV muurbeugel | staal | steun voor 32" tot 55" schermen

Productcode: FPWARTB1M

  • Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's van 22 tot 55 inch (ook geschikt voor ronde, voor VESA montage geschikte tv's)
  • Volledige verstelling met armverlenging tot 503 mm
  • De arm kan ook dicht tegen de wand worden ingeklapt, en steekt dan slechts 49 mm uit
Bekijk meer
  • Kantelt +2° / -12° voor eenvoudige hoekverstelling en de arm draait +90° / -90° voor een flexibele kijkhoek
  • Sterke stalen tv-muurbeugel ondersteunt tot 35 kg
94,99 € EUR exc BTW
114,94 € EUR inc BTW

Overzicht

Maximaliseer uw ruimte en maak een indrukwekkende schermconfiguratie. Deze volledig verdraaibare tv-muurbeugel, gemaakt van sterk staal, ondersteunt veilig platte tv's van 32 tot 55 inch. De armen kan eenvoudig worden verlengd voor een soepele, volledige positionering en ideale kijkhoek.

Monteer uw scherm om waardevolle ruimte te besparen

Monteer uw platte tv op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers. Deze tv-muurbeugel is ideaal voor lobby's, vergaderruimtes of andere plaatsen en is een indrukwekkende en veilige manier om een platte tv of digital signage monteren. Deze beugel bespaart ook waardevolle ruimte. De tv-muurbeugel ondersteunt de meeste 32 tot 55 inch LED of LCD platte tv's met een gewicht tot 35 kg.

Volledige verstelling

De tv-muurbeugel kan in vele verschillende standen worden ingesteld. De arm steekt tot 50,3 cm vanaf de wand uit voor een breed bewegingsbereik en het scherm kan in verschillende standen en hoeken worden ingesteld. De arm kan ook dicht tegen de wand worden ingeklapt, waardoor uw scherm slechts liefst 4,9 cm van de wand uitsteekt.

De tv-muurbeugel draait +90° / -90° voor maximale flexibiliteit. De beugel kan ook +2° / -12° worden gekanteld, zodat de kijkhoek van uw tv op uw publiek kunt afstellen. Met het kantelmechanisme kunt u uw tv lager of hoger dan het oogniveau zetten en toch nog comfortabel blijven kijken.

Sterke constructie

Het robuuste stalen design ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering. De tv-muurbeugel heeft ook kunststofsteunen voor kabelbeheer zodat kabels netjes buiten het zicht worden gehouden.

De FPWARTB1M wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Monteer uw platte tv veilig aan de wand voor comfortabel kijken in vergaderruimtes, lobby's, klaslokalen en ontmoetingsplaatsen

Bied uw gasten actuele informatie in hotels, restaurants en op andere plaatsen

Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop aan de wand te monteren

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm
100x150 mm
200x100 mm
200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 35 kg [77.4 lb]
Fits Curved TV Ja
Kantelen +2° / -12°
Maximale armverlenging 503 mm [19.8 in]
Maximale schermgrootte 55"
Minimale schermgrootte 32"
Video Wall Nee
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 400 mm [15.7 in]
Gewicht product 2.8 kg [6.2 lb]
Hoogte product 400 mm [15.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 614 mm [24.2 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 3.5 kg [7.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wandmontage
4 - VESA verlengbeugels
4 - steunschroeven
4 - Moeren
1 - steeksleutel
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - kleine onderlegringen
4 - grote onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
4 - schroeven
4 - betonschroeven
4 - steunonderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires