StarTech.com

Balance board voor een sta bureau of zit-sta werkplek

Voeg beweging toe bij het staan om zo uw houding en evenwicht te verbeteren en uw werkdag te activeren

Productcode: BALBOARD

  • Stimuleert bewegingen tijdens het staan, om de spieren in uw benen en lichaam te stabiliseren
  • Het evenwichtsbord voor staand werken rust op een bolvormige basis, die een groot bewegingsbereik mogelijk maakt
  • Maximaal gewicht 136 kg
Bekijk meer
  • Gemaakt van duurzaam kunststof en aan de bovenkant bekleed met zachte vloerbedekking voor extra comfort.
  • Eenvoudig van onder het bureau te verplaatsen met voetbeweging
159,99 € EUR exc BTW
193,59 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Dit evenwichtsbord voor staande bureaus is een leuke en eenvoudige manier om zowel uw geest als lichaam te activeren, omdat het voor meer beweging tijdens uw werkdag zorgt.

Activeer uw werkdag

Staand werken is een effectieve manier om de negatieve gevolgen van te veel zitten tegen te gaan. Door lage-impactbeweging tijdens het staan toe te voegen, kunt u uw werkdag helpen activeren.

Het evenwichtsbord is ontworpen met een instabiel platform voor staan. Daardoor worden evenwichtsbewegingen gestimuleerd om de spieren in uw benen en lichaam te stabiliseren. Daardoor kunt u uw kernstabiliteit en evenwicht verbeteren en bent u meer gefocust en alert.

Groot bewegingsbereik

Het evenwichtsbord voor staand werken rust op een bolvormige basis waardoor u gemakkelijk kunt kantelen en draaien. U kunt voor- en achterwaarts, of zijwaarts, bewegen voor soepele bewegingen tijdens het staan. Het evenwichtsbord kan eenvoudig van onder uw bureau worden verwijderd, of weer terug worden geschoven, met de voetbewegingsfunctie.

Ontworpen voor duurzaamheid en comfort

Het evenwichtsbord is gemaakt van duurzaam kunststof en is aan de bovenkant bekleed met zachte vloerbedekking voor extra comfort. Het is ook voorzien van vier rubberen poten, die u eenvoudig aan het bord kunt bevestigen.

De BALBOARD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Voeg beweging toe tijdens het staan, om uw houding en stabiliteit te verbeteren

De perfecte accessoire voor staand werken of uw zit-sta werkplek

Ideaal voor een breed scala aan kantoor toepassingen, inclusief thuiskantoren

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Kantelen met rubberen poten Links/rechts kantelen tot 4,5° en voor-/achterwaarts tot 7,9°
Kantelen zonder rubberen poten Links/rechts kantelen tot 7,9° en voor-/achterwaarts tot 9,4°
Maximale gewichtsbelasting van het evenwichtsbord 136 kg
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie WAARSCHUWING: GEBRUIK OP EIGEN RISICO
Dit evenwichtsbord is ontworpen met een oneffen onderkant waardoor u het bord voor- en achterwaarts, of zijwaarts, kunt kantelen voor meer beweging terwijl u staat. Daardoor kan het evenwichtsbord het gevaar opleveren van ongevallen door vallen en struikelen. Lees alle instructies en waarschuwingen in de handleiding voordat u dit product gebruikt.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 350 mm [13.8 in]
Gewicht product 2 kg [4.4 lb]
Hoogte product 62 mm [2.4 in]
Kleur Grijs
Lengte product 500 mm [19.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 3 kg [6.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Balance Board
4 - rubberen voetjes
4 - schroeven
4 - onderlegringen
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Zit - sta bureau werkplek
ARMSTS
Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

350,99 € exc BTW
424,70 € inc BTW
Zit sta bureau converter - groot 89 cm werkblad
ARMSTSLG
Zit sta bureau converter - groot 89 cm werkblad

Werk comfortabel en verhoog uw productiviteit, door uw bureau in een royale zit-sta-werkplek te veranderen

539,99 € exc BTW
653,39 € inc BTW