StarTech.com

Mobiel zit-sta werkplek - sta bureau - computertafel

Verhoog het comfort en de productiviteit van studenten met mobiele en eenvoudig in hoogte verstelbare bureaus

Productcode: STSCART

  • Verhoog het comfort van studenten door hen zowel een zit- als een stamogelijkheid te bieden
  • Hoogteverstelhendel met vergrendelmechanisme
  • Biedt voldoende ruimte voor alle benodigdheden zoals studieboeken, pennen en andere spullen met een werkoppervlak van 60 x 80 cm
Bekijk meer
  • Pas klaslokalen aan om dynamische leeromgevingen te creëren
  • Compatibel met StarTech.com dubbele en enkele monitor armen: ARMPIVOTE, ARMPIVOT en ARMSLIM (apart verkrijgbaar)
  • vergrendelbare zwenkwielen
  • Verstelbaar hoogtebereik: 750 mm tot 1150 mm
  • Hefvermogen: 4,5 kg
  • Statische belasting: 50 kg
  • Kabelklemmen voor kabelmanagement
482,99 € EUR exc BTW
584,42 € EUR inc BTW

Overzicht

Stimuleer interactieve klaslokalen en betrokken leren met StarTech.com mobiele zit-sta werkplekken.

Met deze zit-sta computertafels kunnen studenten hun leeromgevingen op hun behoeften afstemmen. De werkplekken kunnen eenvoudig van een zitpositie in een stapositie worden veranderd, zonder het leren te verstoren. Docenten kunnen hun klaslokalen telkens weer opnieuw inrichten afhankelijk van hun lessen, ze kunnen individuele werkplekken inrichten voor instructie-tijd of tests, of twee of meer werkplekken combineren voor projecten. De twee voorste zwenkwielen kunnen worden vergrendeld om verplaatsing van de werkplekken te voorkomen.

Eenvoudig in hoogte verstelbaar voor individueel comfort

Verandering van werkpositie van zitten naar staan en omgekeerd gedurende de dag heeft vele gezondheidsvoordelen, van verbeterde bloedsomloop tot minder vermoeidheid. Met de zit-sta-werkplekken kunnen studenten hun positie gedurende de dag eenvoudig veranderen, zodat ze oplettend en gefocust blijven. Dit bureau geeft leerlingen de mogelijkheid om te staan als dat nodig is en vermindert zo ook rusteloosheid.

Studenten kunnen de werkplek instellen op elke hoogte tussen 75 cm en 115 cm; daarvoor hoeven ze alleen de hendel onder het werkoppervlak samen te knijpen en de werkplek dan omhoog of omlaag bewegen. De instelhendel aan de rechterkant van het werkblad kan ook met de meegeleverde sleutel worden vergrendeld, zodat de hoogte niet per ongeluk wordt gewijzigd als een student de hendel raakt. 

Bovendien zijn er geen vooraf ingestelde standen, zodat u heel eenvoudig precies de hoogte kunt instellen die u voor uw werk nodig hebt. 

Groot werkoppervlak geschikt voor de behoeften van studenten

Het grote werkoppervlak van de werkplek (600 x 800 mm) biedt voldoende ruimte voor al het huiswerk en benodigdheden zoals studieboeken, pennen en andere schoolbenodigdheden.

Voor het gebruik met laptops zijn de bureaus voorzien van kabelklemmen waarmee de kabels georganiseerd langs de kolom omlaag leiden. De tafels kunnen ook worden gecombineerd met schermbevestigingen voor het toevoegen van schermen. Het werkoppervlak biedt ook voldoende ruimte voor een toetsenbord en muis.

NB: Als meer dan 4,5 kg gewicht aan het bureauoppervlak wordt toegevoegd, is enige handmatige kracht nodig om het werkblad op te tillen.

Mobiele werkplekken, perfect voor aangepaste klaslokalen

Docenten kunnen dynamische omgevingen creëren om aan verschillende behoeften te voldoen. Ze hoeven alleen de twee voorste zwenkwielen te ontgrendelen en de tafels in het klaslokaal te verplaatsen om:

  • studenten in projectgroepen op te splitsen
  • speciale individuele plekken te creëren voor 1:1 leren
  • studenten in een kring te plaatsen voor presentaties en om groepsgesprekken te stimuleren
  • een standaard klaslokaalconfiguratie te creëren voor lezingen en tests 

Docenten kunnen de werkplekken ook gebruiken voor presentaties. De mobiele werkplekken zijn ideaal voor verplaatsing tussen klaslokalen met laptops en andere hulpmiddelen, terwijl de hoogte kan worden aangepast en vergrendeld.

De mobiele werkplekken kunnen ook worden gebruikt in de volgende omgevingen:

  • trainingsruimtes in kantoren
  • magazijnen en productielocaties waar werkplekken door vele personen worden gedeeld en tussen verschillende locaties verplaatst worden
  • thuiskantoren
  • IT-afdelingen, als server crash trolleys

De STSCART wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Creëer zit-sta-werkplekken met veelzijdige toepassingen in scholen, zakelijke omgevingen, bedrijven en instellingen of in een thuiskantoor

Voeg flexibiliteit toe aan klaslokalen of werkomgevingen met mobiele werkplekken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Stand Verticaal
Wielen Inclusief
Prestaties
Algemene specificaties Hefvermogen 4,5 kg
Statische belasting 50 kg
Hoogte verstelling Ja
Maximumhoogte 1150 mm [45.3 in]
Minimum Height 750 mm [29.5 in]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Als meer dan 4,5 kg gewicht aan het bureauoppervlak wordt toegevoegd, is enige handmatige kracht nodig om het werkblad op te tillen.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 800 mm [31.5 in]
Gewicht product 24 kg [53 lb]
Hoogte product 1150 mm [45.3 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 600 mm [23.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 27.5 kg [60.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - basis
2 - wielen
2 - vergrendelbare zwenkwielen
1 - kolom
1 - bureaublad
4 - doppen
8 - M6x15 mm bolkopschroeven
12 - M6x15 mm platverzonken schroeven
1 - M5 inbussleutel
1 - M4 inbussleutel
4 - kabelklemmen
1 - sleutel
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires