StarTech.com

Verstelbare ergonomische voetensteun voor onder bureau

Creëer een comfortabele, ergonomische werkplek

Productcode: FTRST1

  • Werk comfortabeler met deze verstelbare voetsteun
  • Groot platform 45 cm x 35 cm is geschikt voor vele verschillende behoeften
  • In hoogte verstelbaar van 9,5 cm tot 12,3 cm
Bekijk meer
  • Eenvoudig aan te passen met twee kantelhoeken (15°/30°), voor een comfortabele stand
  • Gebruik de oppervlakte-noppen en rolbeweging van het platform om de bloedsomloop te verbeteren en als voetmassage
  • Antislip rubberen oppervlak
53,99 € EUR exc BTW
65,33 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze verstelbare voetsteun voor onder het bureau verbetert uw comfort en productiviteit, doordat u de hele dag een ergonomische positie behoudt. Het is een voordelige manier om uw werkplek aan te passen. U kunt uw voetsteun in de meest comfortabele stand zetten omdat u de hoogte en hoek altijd kunt aanpassen.

Instelbare functies voor meer comfort

Goed uitgelijnde voeten en rug helpen u de hele dag comfortabeler te werken. Met deze voetsteun voor onder het bureau kunt u uw betere houding behouden door uw werkconfiguratie aan te passen.

De voetsteun heeft een groot platform dat is ontworpen voor vele verschillende gebruikersbehoeften. Door de ideale afmetingen (45 x 35 cm) biedt deze steun dagelijks comfort en past ook gemakkelijk onder uw bureau. U kunt de hoogte van de voetsteun gemakkelijk verstellen van 9,5 tot 12,3 cm.

En door gewoon op het platform te duwen, kunt u ook de hoek van de voetsteun aanpassen en deze in twee kantelstanden zetten: 0 ° tot 15 ° en 0 ° tot 30 °. Drie verstelbare functies zorgen ervoor dat u uw werkplek voor meer comfort kunt personaliseren.

Meer beweging terwijl u zit

Dankzij het schommelontwerp kunt u uw voeten heen en weer bewegen, waardoor u uw enkels en kuiten kunt rekken. De voetsteun verhoogt uw voeten voor een betere bloedsomloop en minder vermoeidheid.

Antislip rubberen oppervlak

Het met rubber beklede platformoppervlak voorkomt dat uw voeten van de voetsteun glijden. En de massage-noppen kalmeren uw voeten als u lange tijd moet zitten. 

De FTRST1 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Ideaal voor kantoormedewerkers in commerciële, zakelijke en werkomgevingen voor een beter zitcomfort

Voor verbeterde ergonomie bij bureauwerk

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Hoogte verstelling Ja
Kantelen 0° / -30°
Maximumhoogte 123 mm [4.8 in]
Minimum Height 95 mm [3.7 in]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 360 mm [14.2 in]
Gewicht product 2975 g [105 oz]
Hoogte product 95 mm [3.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 505 mm [19.9 in]
Type behuizing Plastic and Aluminum
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2975 g [105 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Voetsteun
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Productondersteuning

Drivers en downloads

Handleiding:
Specificatieblad(en)