StarTech.com

Dual monitor zit-sta werkplek bureau-converter - 89 cm breed werkblad

Verander uw bureau in een zit-sta-werkplek met eenvoudige hoogteverstelling en dual-monitorsteun

Productcode: BNDSTSLGDUAL

  • Plaats het zit-sta-werkplek op uw bestaande bureau om een ergonomische sta-bureau te creëren met een ruim 0,9 m breed werkoppervlak
  • Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke hoogteverstelling (max. verstellingsbereik: 40 cm)
  • Dual-monitor steun ondersteunt twee monitoren, elk tot 24"
Bekijk meer
  • Twee scharnierende armen met een breed bewegingsbereik (360° rotatie bij steunstang en elleboog, 180° bij de schouder, plus kantelen en pannen +/- 90°)
  • Maximale armverlenging 44,5 cm
  • Minimumafmetingen: 66 cm D x 88,9 cm B
  • Hoogwaardige constructie met een basis, houder en werkblad van staal en samengesteld hout
  • Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor een stabiel werkstation zonder kantelgevaar
756,99 € EUR exc BTW
915,96 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze dual monitor zit-sta wekplek bureau-converter helpt uw productiviteit en comfort te verbeteren. Deze ergonomische bureauoplossing bevat twee producten: de ruime zit-sta-werkplek (ARMSTSLG) en de dubbele monitor arm (ARMDUAL), die twee monitors tot 24" ondersteunen. De scharnierende armen bieden een groot bewegingsbereik voor veel flexibiliteit.

Creëer een werkstation met zit-sta-bureau en een dual-monitor steun

Ga van zitten naar staan met één handeling

Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan of omgekeerd, en zo de juiste bewegingsbalans aanhouden gedurende de dag. Het in de hoogte verstelbare zit-sta werkstation heeft een gasveer die het gemakkelijk maakt om uw werkoppervlak tot 40 cm naar boven en beneden te brengen op de door u gewenste hoogte (in plaats van ingestelde hoogte opties). U kunt ook de spanning aanpassen, zodat u nog gemakkelijker de hoogte kunt instellen. 

Geniet van dual-monitor efficiëntie

Het ruime 0,9 m breed ergonomisch werkstation ondersteunt twee monitors met elk tot 24", wat u de schermruimte biedt die u nodig hebt voor gemakkelijker multitasken. De scharnierende beeldschermarm biedt een groot bewegingsbereik op diverse assen, waardoor u uw schermen naast elkaar of van elkaar af kunt plaatsen. Kantelen, pannen en draaien voor een optimaal beeld. De dual arm draait ook 360° voor liggend of staand formaat.

Eenvoudige installatie

Plaats eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande bureau (minimum 66 cm diep). Maak daarna de monitorarm vast via het doorvoergat en de bijgeleverde hardware voor de doorvoergat-bevestiging.

De BNDSTSLGDUAL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Creëer een dual-monitor zit-sta-werkplek voor het gebruik in bedrijven, instellingen of thuiskantoren

Installeer ergonomische bureauoplossingen en bespaar tegelijk kosten door bestaande bureaus en werkplekken te gebruiken

Gebruik meerdere monitors om uw taken sneller af te ronden zonder te hoeven schakelen tussen vensters

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Doorvoergatbeugel
Scharnierend Ja
Prestaties
Algemene specificaties 399 mm
Bereik van hoogteverstelling van monitor arm: tot 304 mm
Maximale gewichtsbelasting van het werkblad: 12,7 kg
Gewichtsbelasting van het werkblad met dual-monitor arm: 8,4 kg
Maximale armverlenging 445 mm [17.5 in]
Maximumhoogte 560 mm [22 in]
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Zwenken / draaien 360° rondom de steunstang
180° bij de schouder
360° bij het kniestuk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Het transportgewicht kan verschillen. Vraag de verzender naar de exacte waarde.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 889 mm [35 in]
Gewicht product 22.4 kg [49.4 lb]
Hoogte product 160 mm [6.3 in]
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 670 mm [26.4 in]
Type behuizing Steel, MDF Wood and Plastic
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 27.5 kg [60.8 lb]
Aantal ondersteunde schermen 2
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/- 90°
Maximale schermgrootte 24in
Pannen +/- 90°
Schermrotatie 360°
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee

Certificaties

Productondersteuning

Drivers en downloads