StarTech.com

Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Gris Espacial

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

ID del Producto: CDPVDHDMDPSG

  • Aproveche al máximo la compatibilidad con videos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
  • Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 30Hz
  • Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con el color gris espacial de su MacBook
  • Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio
S/ 344.01 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Salida A/V DVI
HDMI
VGA
Mini-DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines)
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
1 - DVI-D (25 pines)
1 - HDMI (19 pines)
Observaciones / Requisitos
Nota En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.
Requisitos Ambientales
Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3 cm]
Ancho del Producto 5.7 in [14.5 cm]
Color Gris Espacial
Longitud del Cable 4.3 in [110 mm]
Longitud del Producto 6.9 in [17.5 cm]
Peso del Producto 6.4 oz [180 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.1 in [10.5 cm]
Longitud de la Caja 2.2 in [55 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

S/ 344.01
Adaptador Convertidor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Convertidor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI, VGA o DVI

S/ 221.93
Adaptador de Video Externo Triple Head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP Convertidor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video Externo Triple Head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP Convertidor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

S/ 136.84
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI, VGA o DVI

S/ 221.93
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Convertidor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Convertidor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI o VGA

S/ 125.74
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Convertidor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Convertidor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI o VGA

S/ 125.74
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a un monitor HDMI, VGA o DVI

S/ 221.93
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Convertidor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Convertidor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su computador equipado con DisplayPort a un monitor HDMI o VGA

S/ 125.74

Accesorios