StarTech.com

Cable Adaptador HDMI Macho a DVI-D Macho de 0,5 metros

Permite la conexión de monitores equipados con DVI-D o HDMI® sin estorbo de cables

ID del Producto: HDDVIMM50CM

  • Cable de 0,5 m
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
S/ 42.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines)
Conector B 1 - DVI-D (19 pines)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 50 cm para HDMI® a DVI-D - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
Cable HDMI a DVI 1m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a un monitor DVI-D , o un dispositivo de salida DVI-D a un monitor con capacidad HDMI

S/ 62.99
Cable HDMI a DVI 1,5m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro
HDDVIMM150CM
Cable HDMI a DVI 1,5m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a un monitor DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a un monitor HDMI

S/ 49.99
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Cable HDMI a DVI 2m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

S/ 62.99
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
Cable HDMI a DVI 5m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

S/ 85.99