Cables HDMI® y Adaptadores HDMI

Nuestros cables HDMI® y cables adaptadores HDMI proporcionan vídeo de alta definición y audio multicanal en una sola conexión de cable.
1 a 10 de 16 resultados
Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k
HDMM2M
Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

S/ 48.06
Cable HDMI de alta velocidad 15m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro
HDMM15MA
Cable HDMI de alta velocidad 15m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

Creación de conexiones Ultra HD (ultra alta definición) entre dispositivos equipados con HDMI®, situados a una distancia de hasta 15 metros, sin pérdida de la señal

S/ 347.70
Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2
HDMM30MA
Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2

Conecte sus dispositivos HDMI, situados a una distancia de hasta 30 metros, sin pérdida de la señal

S/ 499.37
Cable HDMI de alta velocidad Activo CL2 24AWG de 20m
HDMM20MA
Cable HDMI de alta velocidad Activo CL2 24AWG de 20m

Conecte sus dispositivos HDMI, situados a una distancia de hasta 20 metros, sin pérdida de la señal

S/ 321.81
Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro
HDMM10MA
Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

Creación de conexiones Ultra HD (ultra alta definición) entre dispositivos equipados con HDMI®, situados a una distancia de hasta 10 metros, sin pérdida de la señal

S/ 281.11
Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM1M
Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® de alta velocidad

S/ 36.96
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM3M
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

S/ 73.95
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM5M
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

S/ 77.65
Cable HDMI de alta velocidad 50cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM50CM
Cable HDMI de alta velocidad 50cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

S/ 36.96
Cable HDMI de alta velocidad Corto de 0,3m - HDMI Macho a HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k
HDMM30CM
Cable HDMI de alta velocidad Corto de 0,3m - HDMI Macho a HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad, sin estorbo de cables

S/ 40.66