StarTech.com

Cable de 15 metros HDMI con ethernet de alta velocidad Activo 4K - Cable HDMI CL2 para Instalación en Pared

Cree conexiones HDMI muy funcionales a una distancia de hasta 15m sin pérdida de señal

ID del Producto: HD2MM15MA

  • Amplificador activo de circuito integrado
  • Clasificación CL2 contra incendios
  • Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
Ver otros
  • Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
  • Permite la conexión a distancias de hasta 15 metros
  • Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
  • Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de contraste y nitidez de color
  • Compatible con HDCP 2.2.
  • Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
  • Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto
  • Transmite doble video a una sola pantalla
  • Soporta video 3D
  • Ofrece audio multiseñal a varios usuarios (hasta 4)
  • Compatible con el valor de colorimetría BT.2020
  • Compatible con las funciones CEC (" Consumer Electronics Control", control de electrónica de consumo)
  • Compatible con versiones HDMI de generación anterior
S/ 376.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips Spectra7 - HT8181
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Especificaciones de Audio Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines)
Conector B 1 - HDMI (19 pines)
Observaciones / Requisitos
Nota Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Asegúrese de que el conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la pantalla, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto 49.2 ft [15 m]
Peso del Producto 0.1 oz [1.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [51 mm]
Ancho de la Caja 10.9 in [27.8 cm]
Longitud de la Caja 12 in [30.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 lb [1.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 10 metros HDMI con ethernet de alta velocidad Activo 4K - Cable HDMI CL2 para Instalación en Pared
HD2MM10MA
Cable de 10 metros HDMI con ethernet de alta velocidad Activo 4K - Cable HDMI CL2 para Instalación en Pared

Cree conexiones HDMI muy funcionales a una distancia de hasta 10m sin pérdida de señal

S/ 277.99