Inicio Tarjetas y Periféricos Adicionales Docking Stations para Laptop

Docking Stations para Laptop

Transforme su laptop en una potente estación de trabajo, mediante los docking stations de StarTech.com.

Nuestros docking stations facilitan la productividad de una estación de trabajo sin tener que renunciar a la portabilidad del laptop. Mediante un solo cable, los usuarios pueden conectar fácilmente su laptop a varios monitores, red Ethernet Gigabit y acceder a todos sus periféricos.

Nuestra amplia gama de docking stations ofrece instalación inmediata y soluciones para sus requisitos concretos, sin importar su sistema operativo o marca de computador laptop. Si desea soluciones prácticas de docking stations, compatibles y que mejoran la productividad, consulte nuestra selección de productos a continuación.

Para más información sobre las ventajas de nuestros docking stations para laptop, consulte https://www.startech.com/pe/docking-stations

Filtrar por:
13 Resultados
Docking Station para Laptops USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Laptops USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro laptop equipado con USB-C, mediante video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

S/ 395.80
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

S/ 680.65
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Docking Station | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

S/ 884.11
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DVI/VGA
USB3SDOCKHDV
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DVI/VGA

Docking Station para Laptop | USB 3.0 | Ajustado a TAA | Para Windows® y Mac

S/ 584.46
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI - DVI - 6x Puertos USB
USB3SDOCKHD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Docking Station para Laptop | Windows® y Mac | Adaptador DVI a VGA | Vertical

S/ 606.66
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

S/ 713.94
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

S/ 392.09
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

S/ 636.25
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su laptop en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

S/ 351.40
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Laptop

S/ 436.49
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

S/ 240.42
Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0
DKT30CHVSCPD
Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0

Agregue salida de video, tres puertos USB 3.0, lectores de tarjetas SD o Micro SD, y un puerto GbE a su laptop mediante un solo puerto USB-C

S/ 473.48
Adaptador Multipuertos con HDMI - Lector SD - 2xA 1xC - PD 3.0
DKT30CSDHPD3
Adaptador Multipuertos con HDMI - Lector SD - 2xA 1xC - PD 3.0

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | 4K | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

S/ 421.69
Ver todo