StarTech.com

Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0

Agregue salida de video, tres puertos USB 3.0, lectores de tarjetas SD o Micro SD, y un puerto GbE a su laptop mediante un solo puerto USB-C

ID del Producto: DKT30CHVSCPD

  • Amplíe la conectividad de su laptop MacBook Pro o Windows equipado con USB-C, mediante la conexión con una pantalla 4K HDMI o VGA
  • Alimente el adaptador y su laptop al mismo tiempo, con el adaptador de alimentación basado en USB-C de su portátil (compatible con entrega de potencia por USB 3.0)
  • Utilice los lectores de tarjetas SD y microSD al mismo tiempo
Ver otros
  • Utilice cualquiera de los tres puertos USB 3.0 para la carga rápida de su smartphone o tablet o para la conexión de periféricos
  • Garantice el acceso confiable en red mediante cable a través del puerto Ethernet Gigabit RJ45
S/ 422.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL102
VIA/VLI - VL817
Parade - PS8338B
Parade - PS176
Analogix - ANX9833
ALCOR MICRO - AU84612
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Especificaciones de Audio El puerto HDMI es compatible con la salida de audio
Especificaciones Generales Gracias a la compatibilidad con entrega de potencia por USB 3.0, el adaptador multipuerto alimenta y carga su ordenador portátil, así como todos sus periféricos, al mismo tiempo, con 85W de potencia para carga cuando se utilice un adaptador de alimentación de 100W. La potencia de carga será inferior cuando se utilice un adaptador de alimentación con menos vatios.
Compatible con FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) de PD 3.0, lo cual garantiza que los dispositivos conectados no se desconectarán cuando desconecte su adaptador de alimentación del adaptador multipuerto.
Cada puerto USB 3.0 ofrece 7,5W de potencia para carga, con un total combinado de 10W al utilizar los tres puertos. La carga proporcionada depende del número de dispositivos conectados y de la cantidad de corriente que cada dispositivo consume.
Cada uno de los tres puertos USB 3.0 (Type A) también ofrece sincronización y carga rápida para su tablet o smartphone. Solo se puede utilizar un puerto de carga rápida a la vez.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160p (HDMI) a 30Hz
También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - HDMI (19 pines)
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
3 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
1 - RJ-45
1 - Ranura SD / MMC Hembra
1 - MicroSD Hembra
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 3.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 3.0. Sin embargo, si el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con entrega de potencia por USB 2.0, lo será también con pass-through de PD, pero no con FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles). Si el puerto USB-C de su ordenador portátil no es compatible con la entrega de potencia, tampoco lo será con pass-through de PD.
Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. El adaptador USB-C es compatible con entrega de potencia por USB 3.0, con 85W de potencia para carga cuando se utilice un adaptador de alimentación de 100W. La potencia de carga será inferior cuando se utilice un adaptador de alimentación con menos vatios.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible [para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 3.0 de la especificación de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort]
Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 4.6 in [118 mm]
Longitud del Producto 4.8 in [12.2 cm]
Peso del Producto 3.1 oz [89 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.9 oz [166 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuertos
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™

Certificaciones