StarTech.com

DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

Produkt ID: DP2HDMM2MB

  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
  • Minska trasslet med en kabeladapter på 2 m
  • Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
Visa mer
  • Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna DisplayPort™ till HDMI®-kabeladapter på 2 m låter dig ansluta din DisplayPort-utrustade Ultrabook™, bärbara dator eller stationära dator till en HDMI-skärm eller -projektor utan att några extra adaptrar eller kablar behövs. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K.

Enastående bildkvalitet

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p, när du konverterar DisplayPort till HDMI. Adapter är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

Problemfri installation

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna DP till HDMI-adapter direkt från din DisplayPort-videokälla till HDMI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata otympliga videokablar.

Trasselfri installation

Med en längd på 2 m ger denna kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar överflödighet för att garantera en städad och professionell installation. För kortare installationer har vi dessutom en DP till HDMI-kabel på 1 m (DP2HDMM1MB), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

DP2HDMM2MB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Få enastående bildkvalitet med stöd för 4K-upplösningar vid 30 Hz
  • Minska trasslet från extra adaptrar eller kablar med hjälp av en allt-i-ett-kabeladapter som ansluter direkt till skärmen
  • Slipp bekymret med strömadaptrar, med en plug-and-play-kabeladapter som inte behöver extern ström

Användning

Anslut en DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i klassrummet

Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 2 m

Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din HDMI-skärm

Anslut din DP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång HDMI
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30 Hz
Maximal kabellängd 2000 mm [78.7 in]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (UHD 4K x 2K)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%-85%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2000 mm [78.7 in]
Produktbredd 21 mm [0.8 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 2000 mm [78.7 in]
Produktvikt 82.4 g [2.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 96 g [3.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DP till HDMI-kabeladapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din DP-dator till en HDMI-skärm med hjälp av denna konverterare, med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K vid 60 Hz

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort till HDMI adapter - 4K

Anslut din 4K HDMI skärm till en videokälla med DP med hjälp av denna kompakta och passiva adapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz
36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K
DP2HDMM5MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI2
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio

Anslut en HDMI®-skärm till en DisplayPort®-källa med audio

87,99 € exkl. moms
109,99 € inkl. moms
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter  – 1080p
SLMPT2HD
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter – 1080p

Connect your SlimPort or MyDP enabled mobile device to an HDTV, monitor or projector using HDMI

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Tillbehör