Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Produkt ID: MDP2VGAMM10B

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long black cable

Funktioner
  • Active Mini DisplayPort to VGA conversion

  • Plug-and-Play Installation

  • Supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA) and HDTV resolutions up to 1080p

  • Compatible with Intel® Thunderbolt™ devices that are capable of outputting a DisplayPort signal

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
39,99 € EUR exkl. moms
49,99 € inkl. moms

ID: MDP2VGAMM10B

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

The MDP2VGAMM10B 10ft active Mini DisplayPort to VGA converter cable lets you connect your Mini DisplayPort-equipped device (Desktop PC, Mac®, Laptop, Ultrabook™, etc.) directly to a VGA monitor or projector with no additional adapters or cables required -- a cost-effective solution for enabling your Mini DisplayPort computer to work with a VGA monitor or projector.

The adapter cable is compatible with Intel® Thunderbolt™, when connected directly to a supporting DisplayPort over Thunderbolt I/O port. Plus, because the converter cable supports video resolutions up to 1920x1200 you can convert a DisplayPort video source to VGA without sacrificing video quality.

The MDP2VGAMM10B is backed by a 2-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Connect a Mini DisplayPort source directly to a VGA display or projector, with no additonal adapters or cables
  • Save upgrade costs by connecting your Mini DisplayPort computer to a VGA monitor or Projector
  • Flexible monitor placement, with 10ft of cable length
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Use your VGA monitor as a secondary display, connected to a Mini DisplayPort output
  • Connect a Mini DisplayPort computer to a VGA projector for presentations or meetings in a boardroom or auditorium setting
  • Connect your existing VGA display device (monitor, projector) to a DisplayPort output device (PC, laptop, Mac, Ultrabook)
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nej
Chipset-ID Analogix - 9832
Konverterartyp Kabeladaptrar
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (Output)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p (Input)
Maximal kabellängd 3 m [10 ft]
Kontakt(er)
Connector A Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40%-85%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 915 mm [36 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort to VGA Adapter Cable
Certifikat
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM3B

3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a nearby VGA monitor/projector, with a short 3ft black cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM6B

6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 6ft black cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM15B

15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long black cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM3W

3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a nearby VGA monitor/projector, with a short 3ft white cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM6W

6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 6ft white cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM10W

10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long white cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM15W

15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long white cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM3B

3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a nearby VGA monitor/Projector, with a short 3 foot cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM6B

6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 6ft cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM10B

10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 10ft long cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM15B

15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 15ft long cable

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.