Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Produkt ID: MDP2DVIMM3BS

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

Funktioner
  • Aktiv Mini DisplayPort till DVI-konvertering

  • 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt

  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

Flera funktioner . . .
  • Stödjer upplösningar upp till 1920 x 1200

  • Plug-and-play-installation

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
43,99 € EUR exkl. moms
54,99 € inkl. moms

ID: MDP2DVIMM3BS

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den aktiva Mini DisplayPort till DVI-kabeladaptern MDP2DVIMM3BS på 91 cm gör det möjligt att ansluta din Mini DP-videokälla (bärbar dator, MacBook®, Ultrabook™ m.m.) direkt till en närliggande DVI-skärm eller -projektor så att du slipper kostnaden för extra adaptrar och samtidigt undviker sladdhärvor.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken Mini DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva Mini DP till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i multiläge (DP++) samt enkelläge. Till skillnad från passiva adaptrar säkerställer detta att MDP2DVIMM3BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Adaptern stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid direktanslutning till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

MDP2DVIMM3BS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Fördelarna med StarTech.com
  • Problemfri installation med kabelliknande adapter som låter dig ansluta din Mini DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärm utan extra videokablar
  • Slipp uppgraderingskostnader genom att ansluta din Mini DisplayPort-dator till en DVI-skärm eller -projektor
  • Minskar kabelhärvor med kortare kabeldesign
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Använd med Mini DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort
  • Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en Mini DisplayPort-utenhet
  • DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nej
Chipset-ID Parade - PS171
Konverterartyp Kabeladaptrar
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920 x 1200
Maximal kabellängd 0.9 m [3 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 920 mm [36.2 in]
Produktvikt 93.2 g [3.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 84 g [3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
Certifikat
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM3BS

91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM6BS

1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DisplayPort-utrustad PC till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
MDP2DVIMM6BS

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM3WS

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
MDP2DVIMM6WS

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.