StarTech.com

DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

Produkt ID: DP2DVI2

  • Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p
  • DisplayPort-kontakt som går att låsa garanterar en säker anslutning
  • Kabeln är enkel att använda och kräver ingen programvara
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång DVI
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 5%-90%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktbredd 42 mm [1.7 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 254 mm [10 in]
Produktvikt 43 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 52 g [1.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till DVI-konverterare

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till DVI videoadapter
DP2DVI
DisplayPort till DVI videoadapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
DP2DVIS
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600

Connect your DVI Dual Link display to a DisplayPort® video source, for high resolution applications

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort DVI videoadapter
DP2DVIADAP
DisplayPort DVI videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M
DP2DVI2MM6
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort®-kompatibel dator med en enda kabel

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM6BS
1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DisplayPort-utrustad PC till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM3BS
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
DP2HDMM2MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K
DP2HDMM5MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI2
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz
36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort till HDMI adapter - 4K

Anslut din 4K HDMI skärm till en videokälla med DP med hjälp av denna kompakta och passiva adapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din DP-dator till en HDMI-skärm med hjälp av denna konverterare, med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K vid 60 Hz

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio

Anslut en HDMI®-skärm till en DisplayPort®-källa med audio

87,99 € exkl. moms
109,99 € inkl. moms
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter  – 1080p
SLMPT2HD
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter – 1080p

Connect your SlimPort or MyDP enabled mobile device to an HDTV, monitor or projector using HDMI

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Tillbehör