StarTech.com

DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

Produkt ID: MSTDP123HD

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta upp till tre oberoende skärmar till datorn med hjälp av MST-hubben
  • Anslut din DisplayPort-dator till HDMI-TV-apparater, -skärmar eller -projektorer och slipp extra HDMI-adaptrar
  • Öka extern videoprestanda med stöd för upplösningar på upp till 4K
Visa mer
  • VESA- och DisplayPort-certifierad
  • Kompatibel med DP 1.2-grafikkort som till exempel AMD Radeon met Eyefinity Technology
  • Plug-and-play-installation
200,99 € EUR exkl. moms
251,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna MST-hubb låter dig ansluta tre HDMI®-skärmar till din DisplayPort™ (DP) 1.2-utrustade bärbara eller stationära dator med Windows®.

Öka produktiviteten med flera skärmar

Den nyaste generationen av datorer är mer bärbara än någonsin, vilket ofta innebär att du får färre videoutgångar och mindre inbyggda skärmar. Denna MST-hubb löser båda problemen genom att låta dig ansluta tre extra skärmar till datorn, vilket gör det mycket enklare att multitaska. 

Öka produktiviteten med flera skärmar

Konfigurera dina skärmar för alla miljöer

Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm. Du kan dessutom spegla samma bild till flera HDMI-TV-apparater eller -projektorer för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

produktivitetsprogram visat på tre skärmar

 

Njut av fantastisk videokvalitet utan att tömma systemets resurser

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. Denna oöverträffade prestanda gör MST perfekt för högupplösta användningar, som till exempel grafisk design, spel och medicinsk bildbehandling.

Obs.: När du använder ett DisplayPort 1.1-videokort kommer MSTDP123HD att fungera som en splitter som automatiskt speglar videokällan till alla skärmarna. Upplösningsbegränsningar förekommer.

MSTDP123HD stöder plug-and-play för en problemfri installation och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa bandbredden på resterande portar. Se våra riktlinjer nedan för att hitta idealisk upplösning för din situation. Vissa grafikadaptrar har begränsat stöd för MST och kan endast sända till upp till totalt tre skärmar. Om fler än tre skärmar ansluts kommer den fjärde att avaktiveras. Vissa skärmar begränsar den tillgängliga upplösningen

Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering

1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 %
1920x1200 @ 60 Hz - 30 %
2560x1440 @ 60 Hz - 35 %
2560x1600 @ 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 43 %

Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.

Exempel på upplösningskonfigurationer som stöds

Skärm 1 upplösning
Skärm 2 upplösning
Skärm 3 upplösning
Total % av bandbredd
1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 90 %
2560x1440 @ 60 Hz (35 %) 2560x1440 @ 60 Hz (35 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 92 %
2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 98 %
3840x2160 @ 30 Hz (43 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 95 %
3840x2160 @ 30 Hz (43 %) 3840x2160 @ 30 Hz (43 %) Ingen 86 %

Exempel på upplösningskonfigurationer som inte stöds

Skärm 1 upplösning
Skärm 2 upplösning
Skärm 3 upplösning
Total % av bandbredd
2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 106 %
3840x2160 @ 30 Hz (43 %) 2560x1600 @ 60 Hz (43 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 116 %
3840x2160 @ 30 Hz (43 %) 2560x1600 @ 60 Hz (43 %) 2560x1440 @ 60 Hz (35 %) 121 %
3840x2160 @ 30 Hz (43 %) 3840x2160 @ 30 Hz (43 %) 3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 124 %

Användning

Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver ett dokument på en annan

Docka din DP 1.2-enhet och lägg till tre högupplösta skärmar vid din arbetsstation

Skapa en videovägg med panorama för digitala HDMI-skyltar med hjälp av din DisplayPort-dator

Redigera bilder, video- eller audio-klipp över tre skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst

Perfekt för att visa ett kalkylblad eller arbetsblad över tre skärmar för att slippa skrolla

Njut av panoramiska utsikter inbyggda i spel och visa samtidigt hjälpsamma koder och guider på en tredje skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Portar 3
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @30hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar

Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa den tillgängliga bandbredden för resterande portar, se våra riktlinjer nedan för att avgöra den idealiska upplösningen för din konfiguration.

Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering

1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 %
1920x1200 @ 60 Hz - 30 %
2560x1440 @ 60 Hz - 35 %
2560x1600 @ 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38%

Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.

Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10, 8.1, 8
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 15
Utspänning 5 DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 50-90 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 66 mm [2.6 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 114 mm [4.5 in]
Produktvikt 131 g [4.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 506 g [17.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till 3x HDMI MST-hubb
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10, 8.1, 8

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTDP122DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTDP123DP
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single DP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTDP124DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single mDP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar
MSTMDP123HD
Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms

Tillbehör