StarTech.com

DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut din VGA-bildskärm till en DisplayPort-utrustad dator

Produkt ID: DP2VGA

  • Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p
  • Adaptern är enkel att använda och kräver ingen programvara
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms

Överblick

StarTech.com:s DP2VGA DisplayPort till VGA-adapter gör det möjligt att ansluta en VGA-datorskärm till ett DisplayPort-videokort eller en annan DisplayPort-källa. Du behöver alltså inte köpa en ny skärm som är kompatibel.

DP till VGA-adapter använder sig av ett integrerat chip för att ge en aktiv digital till analog omvandling.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • En konverterare för små formfaktorer som är enkel att använda gör DisplayPort bakåtkompatibel med din VGA-bildskärm

Användning

Behåll din nuvarande VGA-skärm och använda den med din nya DisplayPort PC-dator.

VGA-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
Konverterartyp Formatkonverterare
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 77 mm [3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 0.1 kg [0.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort 1.2 till VGA-adapterkonverterare – DP till VGA – 1920x1200
DP2VGA3
DisplayPort 1.2 till VGA-adapterkonverterare – DP till VGA – 1920x1200

Anslut en DisplayPort 1.2-utrustad dator till en VGA-skärm eller -projektor

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-adapter med audio
DP2VGAA
DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M
DP2VGAMM6
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Anslut din VGA-skärm till en DisplayPort-kompatibel dator med en enda kabel

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM3B
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a nearby VGA monitor/Projector, with a short 3 foot cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM6B
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 6ft cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM10B
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 10ft long cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM15B
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 15ft long cable

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p

Anslut din SlimPort-kapabla enhet till en VGA-skärm eller -projektor; idealiskt för SlimPort-kapabla Chromebook-datorer

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

The DisplayPort to VGA adapter only converts from DisplayPort to VGA, which means that the DisplayPort connection must be the source and the VGA connection must be the destination.

Note: DisplayPort to VGA adapters are active, and can be used with any version of DisplayPort.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.

You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.

Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.

Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.