StarTech.com

DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

Produkt ID: DP2VGA2

  • Problemfri anslutning med plug-and-play DP till VGA-videoadapter
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna DisplayPort till VGA-adapter kan du ansluta din DP-dator till en VGA-skärm eller -projektor. Adaptern fungerar med DisplayPort-datorer som din HP Elitebook Revolve 810 G3.

Anslut din DisplayPort-dator till en VGA-skärm enkelt

Med DP till VGA-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära DisplayPort-dator till en VGA-skärm. Adaptern stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

Fungerar med äldre VGA-skärmar

DisplayPort-adaptern gör din DP-dator helt kompatibel med befintliga VGA-skärmar eller -projektorer i hemmet eller på kontoret. VGA-kontakten har muttrar som passar skruvarna på standard VGA-kablar för att se till att din videokabel inte lossnar.

Designad för maximal bärbarhet

DisplayPort till VGA-konverteraren maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till din bärbara DisplayPort-dator och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Kristallklar bildkvalitet

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DP-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

DP2VGA2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ta med dig adaptern när du reser för att ansluta till VGA-skärmar vid mässor eller på hotellrum

Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret eller till en projektor i styrelserummet

Använd VGA-bildskärmen som en andra bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång VGA
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet Förvaring: 5 %-90 % RH (icke-kondenserande)
Drift: 10 %-85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 225 mm [8.9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 31.8 mm [1.2 in]
Produkthöjd 19.1 mm [0.7 in]
Produktlängd 279.4 mm [11 in]
Produktvikt 43 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 52 g [1.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-konverterare

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut din VGA-bildskärm till en DisplayPort-utrustad dator

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
DisplayPort 1.2 till VGA-adapterkonverterare – DP till VGA – 1920x1200
DP2VGA3
DisplayPort 1.2 till VGA-adapterkonverterare – DP till VGA – 1920x1200

Anslut en DisplayPort 1.2-utrustad dator till en VGA-skärm eller -projektor

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-adapter med audio
DP2VGAA
DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M
DP2VGAMM6
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Anslut din VGA-skärm till en DisplayPort-kompatibel dator med en enda kabel

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM3B
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a nearby VGA monitor/Projector, with a short 3 foot cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM6B
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 6ft cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM10B
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 10ft long cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM15B
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 15ft long cable

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p

Anslut din SlimPort-kapabla enhet till en VGA-skärm eller -projektor; idealiskt för SlimPort-kapabla Chromebook-datorer

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

Tillbehör