StarTech.com

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

Produkt ID: MDP2DPDVHD

  • Anpassa Mini DisplayPort till DisplayPort, HDMI eller DVI
  • Stödjer upplösningar upp till 2560x1600 via DisplayPort och 1920x1200 via HDMI/DVI
  • Varken programvara eller drivrutiner behövs
Visa mer
  • Kompakt design
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
35,99 € EUR exkl. moms
44,99 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

MDP2DPDVHD mini DisplayPort® till DisplayPort®-, DVI- eller HDMI®-multifunktionsadapter konverterar en mini DisplayPort-insignal (mDP®) till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-utsignaler - allt i en enda liten adapter.

Denna multifunktionsadapter har den unika förmågan att ansluta till i stort sett alla DisplayPort-utrustade PC- och Mac-datorer, vilket gör den till en perfekt lösning i företagsmiljöer som har olika sorters skärmar och sparar kostnaderna för att köpa nya skärmar av kompatibilitetsskäl. Denna mångsidiga mDP-adapter är snabb och lätt att installera utan problem - en plug-and-play-lösning som varken kräver programvara eller drivrutiner.

Connect to any HDMI or VGA Display

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

Maximize portability

Adaptern tillåter genomströmning av audio om det stöds av videokällan. Se videokällans manual för att se om det stöds.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Att anpassa mini DisplayPort till tre olika utsignaler med en enda adapter gör det möjligt att ansluta i stort sett alla skärmar på marknaden
  • Kompakt design gör att den är lätt att ta med sig och att den inte tar upp så mycket arbetsyta

Användning

Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

Använd dina befintliga DVI-, HDMI®- eller DisplayPort®-skärmar med nya mini DisplayPort®-enheter

Perfekt för IT-proffs som söker efter en lösning för att koppla olika sorters skärmar till mini DisplayPort-datorer

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
Konverterartyp Travel A/V Adapters
Utsignal DisplayPort
DVI-D (DVI Digital)
HDMI
Prestanda
Audio-specifikationer 5.1 surroundljud
Maximal digital upplösning DisplayPort: 2560x1600
DVI/HDMI; 1920x1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10~85 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 150 mm [5.9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 240 mm [9.4 in]
Produktvikt 45 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - MDP till DP-/DVI-/HDMI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit
MDP2VGDVHDW
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.