StarTech.com

Mini DisplayPort 1.2 till VGA-konverteraradapter – Mini DP till VGA – 1920x1200

Anslut en Mini DisplayPort 1.2-utrustad PC eller Mac® till en VGA-skärm eller -projektor

Produkt ID: MDP2VGA2

  • Stöder skärmupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
  • Plug-and-play-installation
  • DisplayPort 1.2-kompatibel
26,99 € EUR exkl. moms
33,74 € EUR inkl. moms

Överblick

MDP2VGA2 Mini DisplayPort till VGA-konverteraren gör det möjligt att ansluta din Mini DisplayPort-videokälla (bärbar dator, Macbook®, Ultrabook m.m.) till en VGA-skärm eller -projektor och du slipper därmed kostnaden för att uppgradera till en Mini DisplayPort-kompatibel skärm. mDP-adaptern är det perfekta tillbehöret för din Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 eller Surface Book.

Denna mDP till VGA-adapter garanterar maximal bärbarhet och på grund av sin minimala storlek och att den inte kräver någon extern strömadapter är den ett idealiskt tillbehör till den bärbara datorn.

Adaptern stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA) och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

MDP2VGA2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Slipp uppgraderingskostnader genom att ansluta din Mini DisplayPort-dator till en VGA-skärm eller -projektor
  • Maximal bärbarhet med liten storlek och utan extern strömadapter

Användning

Använd med Mini DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort

VGA-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Anslut din VGA-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en Mini DisplayPort 1.2-utenhet

Fungerar till att sända VGA-video från din Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 eller Surface Pro 2

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
Chipset-ID Analogix - ANX9833
Konverterartyp Formatkonverterare
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10 %–85 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 180 mm [7.1 in]
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 8 mm [0.3 in]
Produktlängd 220 mm [8.7 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort 1.2 till VGA-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit
MDP2VGAW
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit

Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio
MDP2VGAA
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din Mac eller PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
1,8 m Mini DisplayPort till VGA-kabel – M/M
MDP2VGAMM6
1,8 m Mini DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Anslut din VGA-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel dator med en enda kabel

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM3B
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a nearby VGA monitor/projector, with a short 3ft black cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM6B
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 6ft black cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM10B
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long black cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM15B
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long black cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
MDP2VGAAMM2M
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din Mini DisplayPort Mac eller PC direkt till en skärm

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
MDP2VGAAMM3M
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Connect audio & video from your Mac or PC directly to a monitor

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM3W
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a nearby VGA monitor/projector, with a short 3ft white cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM6W
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 6ft white cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM10W
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long white cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM15W
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long white cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

The DisplayPort to VGA adapter only converts from DisplayPort to VGA, which means that the DisplayPort connection must be the source and the VGA connection must be the destination.

Note: DisplayPort to VGA adapters are active, and can be used with any version of DisplayPort.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.

You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.

Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.

Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.