StarTech.com

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit

Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

Produkt ID: MDP2VGAW

  • Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p
  • Adaptern är enkel att använda och kräver ingen programvara
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
26,99 € EUR exkl. moms
33,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna Mini DisplayPort till VGA-adapter kan du ansluta din mDP-dator till en VGA-skärm eller -projektor. Adaptern fungerar med Mini DisplayPort-datorer som MacBook eller Microsoft® Surface.

Anslut din Mini DisplayPort-dator till en VGA-skärm enkelt

Med mDP till VGA-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära dator eller surfplatta med Mini DisplayPort till en VGA-skärm. Adaptern är kompatibel med mDP-portar samt Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2 I/O-portar och stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

Fungerar med äldre VGA-skärmar

Mini DisplayPort-adaptern gör din mDP-dator helt kompatibel med befintliga VGA-skärmar eller -projektorer i hemmet eller på kontoret. VGA-kontakten har muttrar som passar skruvarna på standard VGA-kablar för att se till att din videokabel inte lossnar.

Den perfekta resepartnern för din MacBook med Mini DisplayPort

Med sin helvita design är denna Mini DisplayPort-videoadapter det perfekta resetillbehöret för din MacBook med mDP. Adaptern är kompakt och lätt så den får enkelt plats i MacBook-väskan eller annan väska, vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Förutom att adaptern ser fantastisk ut bredvid din Mac fungerar den även med alla Mini DisplayPort-datorer, som till exempel din bärbara Windows®-dator.

Kristallklar bildkvalitet

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din mDP-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

MDP2VGAW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Lättanvänd konverterare med liten formfaktor gör Mini DisplayPort:en bakåtkompatibel med din befintliga VGA-skärm eller projektor
  • Enkel plug-and-play-lösning som inte kräver installation av program eller drivrutiner

Användning

Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

Behåll din befintliga VGA-skärm och använd den med din nya mini DisplayPort-enhet

VGA-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång VGA
Industristandarder DisplayPort 1.1a
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40~85 % RH
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 120 mm [4.7 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 180 mm [7.1 in]
Produktvikt 28.5 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 42 g [1.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® till VGA-videoadapter

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort 1.2 till VGA-konverteraradapter – Mini DP till VGA – 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 till VGA-konverteraradapter – Mini DP till VGA – 1920x1200

Anslut en Mini DisplayPort 1.2-utrustad PC eller Mac® till en VGA-skärm eller -projektor

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio
MDP2VGAA
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din Mac eller PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
1,8 m Mini DisplayPort till VGA-kabel – M/M
MDP2VGAMM6
1,8 m Mini DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Anslut din VGA-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel dator med en enda kabel

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM3B
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a nearby VGA monitor/projector, with a short 3ft black cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM6B
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 6ft black cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM10B
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long black cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black
MDP2VGAMM15B
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long black cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
MDP2VGAAMM2M
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din Mini DisplayPort Mac eller PC direkt till en skärm

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
MDP2VGAAMM3M
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Connect audio & video from your Mac or PC directly to a monitor

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM3W
3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a nearby VGA monitor/projector, with a short 3ft white cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM6W
6 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 6ft white cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM10W
10 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 10ft long white cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White
MDP2VGAMM15W
15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or Mac® to a VGA monitor/projector, with a 15ft long white cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

Tillbehör