StarTech.com

SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p

Anslut din SlimPort-kapabla enhet till en VGA-skärm eller -projektor; idealiskt för SlimPort-kapabla Chromebook-datorer

Produkt ID: SLMPT2VGA

  • Stöder videoupplösning på upp till 1920x1200 vid 60 FPS
  • Stöder simultan laddning när en Micro USB-laddningskabel är ansluten till den mobila enheten
  • Kompakt design med låg vikt
  • Stöder HP Chromebook 11 och LG Optimus G Pro- & LG G2-smarttelefoner
29,99 € EUR exkl. moms
37,49 € EUR inkl. moms

Överblick

SLMPT2VGA Micro USB (SlimPort) till VGA-adaptern låter dig ansluta din SlimPort/MyDP-kapabla bärbara dator eller smarttelefon till en VGA-utrustad TV, skärm eller projektor. Adaptern är perfekt för att utöka arbetsytan eller för att visa innehåll från HP Chromebook 11-datorn, LG Optimus G Pro- eller G2-smarttelefonen på en större skärm och är ett enkelt sätt att öka produktiviteten eller dela skärmen för gruppvisning.

SlimPort till VGA-adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 med 60 bildrutor per sekund och ger video med hög upplösning till skärmen utan att förlora videokvalitet på spel eller filmer. Du kan även använda audioutgången på 3,5 mm på källenheten för att ge audio i stereo till dina högtalare; anslut helt enkelt en 3,5 mm audiokabel från källenheten till skärmen eller högtalarsystemet.

Dessutom har denna kompakta och lätta adapter en Micro USB-port på sidan som låter dig ladda din mobila enhet samtidigt som du använder den för att visa innehåll på en annan skärm vilket gör adaptern till ett praktiskt och väldigt bärbart tillbehör för anslutning av SlimPort/MyDP-enheten till en större skärm även när du är på språng. 

SlimPort-adaptern är avsedd att visa användargenererat innehåll som presentationer, dokument och kalkylblad på en VGA-projektor eller -skärm. HDCP-krypterat innehåll visas inte och eftersom vissa enheter krypterar allt innehåll som HDCP kommer dessa enheter inte att fungera med adaptern. 

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Öka produktiviteten genom att utöka skrivbordet till en VGA-skärm för extra arbetsyta eller dela din SlimPort-kapabla enhet med en större skärm för gruppvisning
  • Spela spel och titta på videor utan att missa en bildruta, med stöd för videoinnehåll med 60 bildrutor per sekund
  • Håll din mobila enhet fulladdad när den är ansluten till adaptern genom att ansluta till en USB-strömkälla med simultan laddningsförmåga
  • Maximera bärbarheten med en kompakt och lätt adapter som enkelt tas med till smarttelefonen eller surfplattan

Användning

Anslut en SlimPort/MyDP-kapabel enhet som t.ex. en HP Chromebook eller LG Optimus G Pro & LG G2 till en TV, skärm eller projektor genom VGA

Visa videoinnehåll som t.ex. en presentation från din SlimPort-kapabla smarttelefon eller dator till en VGA-projektor

Dela foton eller filmer från din SlimPort-kapabla enhet till ditt VGA-kapabla hemmabiosystem

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nej
AV-ingång Micro USB (Slimport/MyDP)
AV-utgång VGA
Chipset-ID Analogix - 7732
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920 x 1200
Maximal kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Slimport®/MyDP (5-stifts, USB Micro B) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. HDCP-krypterat innehåll visas ej
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 26 mm [1 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 40 mm [1.6 in]
Produktvikt 13 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 40 g [1.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SlimPort till VGA-adapter

Certifikat

Tillbehör