StarTech.com

DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz

Anslut en HDMI-skärm till en DisplayPort-videokälla

Produkt ID: DP2HD4KS

  • Stöder videoupplösningar på upp till 4K
  • Fullt kompatibel med DisplayPort 1.2
  • Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
Visa mer
  • Kompakt design med låg vikt
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
  • Aktiv DisplayPort-konvertering
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € EUR inkl. moms

Överblick

DP2HD4KS DisplayPort till HDMI-adaptern låter dig ansluta en DisplayPort-utrustad stationär eller bärbar dator, som t.ex. HP EliteBook 8570p/8470p, till en HDMI-skärm. Denna adapter är kompatibel med DisplayPort 1.2 & HDMI 4K @ 30 Hz och stöder därför videoupplösningar på upp till Ultra HD (4K) samt tillhörande digital audio med surroundljud på upp till 7,1 kanaler.

DP till HDMI-adaptern stöder upplösningar på upp till Ultra HD (4K) och garanterar att du kan konvertera DisplayPort till HDMI och samtidigt behålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p. Adaptern är även bakåtkompatibel med tidigare versioner av DisplayPort 1.0/1.1 med stöd för upplösningar på upp till 1080p.

För en problemfri installation tillåter DisplayPort till HDMI-adaptern plug-and-play-installation utan extra mjukvara eller drivrutiner. Dessutom har adaptern en liten storlek och låg vikt för maximal bärbarhet.

För att garantera kompatibilitet med alla DisplayPort-uttag har DP-adaptern en aktiv konvertering. Aktiv videokonvertering krävs för att behålla 4K-upplösningar vid konvertering av DisplayPort till HDMI. En aktiv DP-adapter är även idealisk för att sända videoupplösning i 1080p genom att garantera kompatibilitet med grafikkort som inte kan sända DP++ signaler i multiläge (t.ex. ATI Eyefinity). 

DP2HD4KS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Förbered dig för nästa generations skärmar med stöd för Ultra HD 4K-video
  • Maximera kompatibilitet, med stöd för DisplayPort 1.2/1.1/1.0
  • Lätt att ta med sig som tillbehör till den bärbara datorn, med en kompakt design och inget behov av extern strömadapter

Användning

Anslut en DisplayPort 1.2-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Ta den med dig tillsammans med den bärbara datorn för BYOD-tillämpningar på kontoret

Utöka skrivbordet till en sekundär HDMI-skärm med en tillgänglig DisplayPort-port

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång HDMI
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 150 mm [5.9 in]
Produktbredd 21 mm [0.8 in]
Produkthöjd 11 mm [0.4 in]
Produktlängd 64 mm [2.5 in]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 36 g [1.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort® till HDMI® aktiv adapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din DP-dator till en HDMI-skärm med hjälp av denna konverterare, med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K vid 60 Hz

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort till HDMI adapter - 4K

Anslut din 4K HDMI skärm till en videokälla med DP med hjälp av denna kompakta och passiva adapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
DP2HDMM2MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K
DP2HDMM5MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI2
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio

Anslut en HDMI®-skärm till en DisplayPort®-källa med audio

87,99 € exkl. moms
109,99 € inkl. moms
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter  – 1080p
SLMPT2HD
SlimPort / MyDP to HDMI Video Adapter Converter – 1080p

Connect your SlimPort or MyDP enabled mobile device to an HDTV, monitor or projector using HDMI

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.