Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Mini DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – Mini DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för mDP-kapabel Ultrabook/bärbar dator – 4K @ 30 Hz

Produkt ID: MDP2HD4KS

Anslut en HDMI®-skärm till en mini DisplayPort®-videokälla

Funktioner
  • Stöder videoupplösningar på upp till 4K

  • Fullt kompatibel med DisplayPort 1.2

  • Stöder HDMI 4K @ 30 Hz

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

  • Kompakt design med låg vikt

  • Plug-and-play-installation

  • Ingen strömadapter behövs

  • Aktiv Mini DisplayPort-konvertering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € inkl. moms

ID: MDP2HD4KS

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

MDP2HD4KS Mini DisplayPort till HDMI-adaptern låter dig ansluta en mDP-utrustad Ultrabook™, surfplatta eller bärbar dator, som t.ex. ThinkPadT440, till en HDMI-skärm. Denna adapter är kompatibel med Mini DisplayPort 1.2 & HDMI 4K @ 30 Hz och stöder därför videoupplösningar på upp till Ultra HD (4K) samt tillhörande digital audio med surroundljud på upp till 7,1 kanaler. mDP-adaptern är det perfekta tillbehöret för din Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 eller Surface Book. mDP-adaptern är det perfekta tillbehöret för din Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 eller Surface Book.

mDP till HDMI-adaptern stöder upplösningar på upp till Ultra HD (4K) och garanterar att du kan konvertera Mini DisplayPort till HDMI och samtidigt behålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p. Adaptern är även bakåtkompatibel med tidigare versioner av DisplayPort 1.0/1.1 med stöd för upplösningar på upp till 1080p.

För en problemfri installation tillåter Mini DisplayPort till HDMI-adaptern plug-and-play-installation utan extra mjukvara eller drivrutiner. Dessutom har adaptern en liten storlek och låg vikt för maximal bärbarhet.

För att garantera kompatibilitet med alla Mini DisplayPort-uttag har mDP-adaptern en aktiv konvertering. Aktiv videokonvertering krävs för att behålla 4K-upplösningar vid konvertering av Mini DisplayPort till HDMI. En aktiv mDP-adapter är även idealisk för att sända upplösning i 1080p genom att garantera kompatibilitet med grafikkort som inte kan sända DP++ signaler i multiläge (t.ex. ATI Eyefinity).

Mini DisplayPort till HDMI-konverteraren är kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som sänder en DisplayPort-videosignal.

MDP2HD4KS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Garantera skarpast möjliga video genom att utnyttja morgondagens skärmteknik med stöd för Ultra HD 4K-video
  • Maximera kompatibilitet, med stöd för DisplayPort 1.2/1.1/1.0
  • Maximal bärbarhet med kompakt design med låg vikt utan behov av extern strömadapter
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut din 4K HDMI-skärm till en Mini DisplayPort-port
  • Ta den med dig tillsammans med den bärbara datorn för BYOD-tillämpningar på kontoret
  • Använd en HDMI-skärm som en sekundär skärm för din Mini DisplayPort-dator
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Konverterartyp Formatkonverterare
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B 1 - HDMI (19-stifts)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%-85%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 150 mm [5.9 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktvikt 55 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Aktiv adapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och HDMI
Certifikat
Mini DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – Mini DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för Mac Book Pro / Mac Book Air – 4K @ 30 Hz

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
MDP2HD4K60S

Mini DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din mDP-dator till en HDMI-skärm med hjälp av denna konverterare, med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K vid 60 Hz

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
MDP2HDMM3MB

Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din mDP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 5 m - 4K 30 Hz
MDP2HDMM5MB

Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 5 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din mDP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
MDP2HDMM1MB

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp trassel genom att ansluta din PC eller Mac® direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
MDP2HDMM2MB

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC eller Mac® direkt till en HDMI-skärm

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K - vit
MDP2HDMM1MW

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K - vit

Slipp trassel genom att ansluta din Mac® eller PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K - vit
MDP2HDMM2MW

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K - vit

Slipp stök genom att ansluta din Mac® eller PC direkt till en HDMI-skärm

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter
MDP2HDMI

Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit
MDP2HDW

Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

Mini DisplayPort to HDMI Adapter with USB Audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort to HDMI Adapter with USB Audio

Connect an HDMI® display to a Mini-DisplayPort® source with audio

92,99 € exkl. moms
116,24 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.