Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

DisplayPort till DVI-konverteringskabel - 91 cm - 1920x1200

Produkt ID: DP2DVI2MM3

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till skärmen med denna korta kabeladapter

Funktioner
  • Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 91 cm

  • Slipp uppgraderingar genom att behålla din DVI-skärm

  • Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter

Flera funktioner . . .
  • Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p

  • Kabeln är enkel att använda och kräver ingen programvara

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € inkl. moms

ID: DP2DVI2MM3

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna DisplayPort™ till DVI-D-kabeladapter på 91 cm låter dig ansluta din DisplayPort-utrustade (DP) Ultrabook™, bärbara dator eller stationära dator till en DVI-skärm eller -projektor utan att några extra adaptrar eller kablar behövs. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA), perfekt för högupplösta program.

Problemfri installation

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna DP till DVI-D-adapter direkt från din DisplayPort-videokälla till DVI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata otympliga videokablar.

Fortsätt använda din befintliga DVI-skärm

Med denna DP till DVI-kabel kan du övervinna gapet mellan gamla och nya tekniker genom att konvertera din befintliga DVI-skärm så att den fungerar med din DP-videokälla. 

Uppgradera alla delar i din A/V-utrustning som kan vara kostnads- och tidskrävande. Denna kostnadseffektiva adapter gör att du slipper kostnaden och bekymret med att köpa en ny skärm, genom att se till att din befintliga DVI-skärm fungerar med din DisplayPort-utrustning.

Trasselfri installation

Denna kabeladapter på 91 cm ger en kompakt anslutning som eliminerar överflödighet för att garantera en städad och professionell installation. För längre installationer har vi dessutom en DP till DVI-kabel på 1,8 m (DP2DVIMM6), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

DP2DVI2MM3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut en DisplayPort-videokälla direkt till en DVI-D-skärm (digital) utan att behöva använda ytterligare adaptrar
  • Omvandla en befintlig DVI-skärm och använd den med en ny DisplayPort-kompatibel dator eller som sekundär skärm
  • Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nej
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Guld
Konverterartyp Kabeladaptrar
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ (DisplayPort++) port krävs på videokort eller videokälla för DVI- och HDMI-genomströmning.
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 914 mm [36 in]
Produktlängd 914 mm [36 in]
Produktvikt 34.8 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 60 g [2.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort™ till DVI-kabeladapter - 91 cm
Certifikat
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M
DP2DVI2MM6

1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort®-kompatibel dator med en enda kabel

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms

Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
DP2DVIS

Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms

DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2

DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM3BS

91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM6BS

1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DisplayPort-utrustad PC till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

DisplayPort till DVI videoadapter
DP2DVI

DisplayPort till DVI videoadapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2

DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600

Connect your DVI Dual Link display to a DisplayPort® video source, for high resolution applications

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms

DisplayPort DVI videoadapter
DP2DVIADAP

DisplayPort DVI videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms

DVI-kablar (6)

Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF6

6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF10

10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF15

15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

15 cm DVI-D Dual Link digital portskyddande förlängningskabel M/F
DVIDEXTAA6IN

15 cm DVI-D Dual Link digital portskyddande förlängningskabel M/F

Förläng en DVI-D-port med 15 cm och slipp onödiga påfrestningar på porten

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms

Dual Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDDMF15

15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH

1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Display a DVI-D signal on a DVI and HDMI®-equipped monitor simultaneously

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

Kabel för video-adaptrar (2)

20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hane till DVI-hona
HDDVIMF8IN

20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hane till DVI-hona

Anslut en DVI-enhet till en HDMI®-kapabel enhet med hjälp av en standard DVI-D-kabel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F
HDMIDVIMF

HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.