Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

DisplayPort till HDMI adapter - 4K

Produkt ID: DP2HD4KADAP

Anslut din 4K HDMI skärm till en videokälla med DP med hjälp av denna kompakta och passiva adapter

Funktioner
  • Makalös bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p med stöd för 4K

  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design

  • Problemfri installation plug-and-play-funktion

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € inkl. moms

ID: DP2HD4KADAP

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna DisplayPort™ till HDMI® adapter stödjer 4K videoupplösning, vilket gör att du kan ansluta DisplayPort-enheter, såsom en Ultrabook™ eller stationär dator, till en 4K HDMI skärm eller projektor.

Enastående 4K-bildkvalitet

Du kommer att bli förvånad över hur denna adapter på ett felfritt sätt hanterar ditt grafikintensiva innehåll. Med stöd för upplösningar på upp till 4K - fyra gånger högre upplösning än HD 1080p - gör dess förlustfria prestanda adaptern till en idealisk lösning för tillämpningar som kräver stora resurser, såsom grafisk design, CAD & CAM design eller bildtekniker inom sjukvården (MRT, röntgendiagnostik etc.). 

4K-adaptern stödjer dessutom 1080p skärmar, vilket gör den till ett utmärkt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsytan.

Anländ förberedd var du än går

Denna DP till HDMI adapter är oerhört portabel, med en lätt och utrymmessnål design. Den är ett utmärkt tillbehör att ta med till din Ultrabook då den lätt får plats i datorfodralet eller datorväskan. Den oerhört portabla designen gör adaptern perfekt för BYOD-tillämpningar (Bring Your Own Device) på kontoret och gör att du kan anlända förberedd när du ska hålla i en presentation för en potentiell kund, undervisa på annan plats eller resa för ett möte med en kund.

DP2HD4KADAP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut din 4K HDMI skärm till en utgångsport för DisplayPort
  • Ta den med dig tillsammans med den bärbara datorn för BYOD-tillämpningar på kontoret
  • Använd en HDMI skärm som en sekundär monitor för din DisplayPort-utrustade dator
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Konverterartyp Formatkonverterare
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%~85%RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 21 mm [0.8 in]
Produkthöjd 11 mm [0.4 in]
Produktlängd 64 mm [2.5 in]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 36 g [1.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till HDMI-adapter
Certifikat
DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för DP-kapabel stationär/bärbar dator – 4K @ 30 Hz

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.