StarTech.com

DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

Produkt ID: DP2VGAA

  • Gruppera dina VGA- och audioportar tillsammans för att se till att de alla är tillgängliga när du behöver dem
  • Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta din audio direkt genom adaptern
  • Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna unika DisplayPort™ till VGA-adaptern är utrustad med en inbyggd audioport som låter dig ansluta DisplayPort-utrustade enheter, som till exempel en bärbar HP® EliteBook Folio 9470m-dator, till en VGA-skärm eller -projektor med audio.

Dela dina presentationer och videor

Eftersom de flesta styrelserum ser olika ut kan kabellängder i varje rum variera. Inte alla bärbara datorer har DisplayPort (DP) och audioportar på samma sida, vilket kan bli knöligt när du försöker framföra dina presentationer. Det kan också innebära att vissa portar är utom räckhåll under ett möte.

Denna praktiska adapter placerar dina audio- och videoportar på samma sida av datorn för att se till att alla portar du behöver är tillgängliga när du behöver dem.

Ersättare för en skadad audioport

Om audioporten på din mobila enhet är skadad eller blockerad av andra anslutningar garanterar denna praktiska adapter att du alltid har de portar du behöver för varje presentation. Genom att ansluta audio till din bärbara dator genom adaptern kan du vara förberedd för alla situationer.

För att använda audiofunktionen på adaptern behöver du strömförse den genom en USB-port på datorn, eller genom en laddningsport på ett USB-kabelhål. Koppla helt enkelt in en Micro USB-kabel från adaptern till USB-porten och så är audio tillgängligt när du gör din presentation.

Skapa en trasselfri miljö

Adaptern kan även användas för att ansluta din bärbara eller stationära dator till din skärm och dina högtalare. Adaptern och anslutna kablar kan enkelt placeras bakom skärmen för att skapa en städad miljö mellan alla dina enheter.

Anländ förberedd var du än går

Denna DisplayPort till VGA-adapter är extremt bärbar med en lätt och liten design. Den är det perfekta tillbehöret till dina mobila enheter och får enkelt plats i datorväskan. Den superbärbara designen gör adaptern idealisk för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Med den kan du anlända förberedd när du presenterar för en potentiell klient, föreläser på annan plats eller när du är på väg för att träffa en kund.

DP2VGAA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut en VGA-skärm eller -projektor till en DisplayPort-utrustad enhet och ge samtidigt audio till dina videopresentationer

Anslut en VGA-skärm till din bärbara DisplayPort-dator och använd den som en sekundär skärm

Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken VGA-skärm eller -projektor som helst som du stöter på

Gå in i ett styrelserum med din bärbara DisplayPort-dator eller -surfplatta och var redo att hålla din presentation

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång VGA
Prestanda
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (3,5 mm)
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona Input
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40%~50%RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 42 mm [1.7 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 67 mm [2.6 in]
Produktvikt 50.8 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 64 g [2.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-adapter
1 - 0,25 m Micro USB-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut din VGA-bildskärm till en DisplayPort-utrustad dator

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort 1.2 till VGA-adapterkonverterare – DP till VGA – 1920x1200
DP2VGA3
DisplayPort 1.2 till VGA-adapterkonverterare – DP till VGA – 1920x1200

Anslut en DisplayPort 1.2-utrustad dator till en VGA-skärm eller -projektor

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M
DP2VGAMM6
1,8 m DisplayPort till VGA-kabel – M/M

Anslut din VGA-skärm till en DisplayPort-kompatibel dator med en enda kabel

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM3B
3 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a nearby VGA monitor/Projector, with a short 3 foot cable

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM6B
6 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 6ft cable

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM10B
10 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 10ft long cable

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black
DP2VGAMM15B
15 ft DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – DP to VGA 1920x1200 - Black

Connect a DisplayPort-equipped PC to a VGA monitor/projector, with a 15ft long cable

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p

Anslut din SlimPort-kapabla enhet till en VGA-skärm eller -projektor; idealiskt för SlimPort-kapabla Chromebook-datorer

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

Tillbehör