StarTech.com

A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

Produkt ID: DP2HDVGA

  • 2-i-1-adaptern låter dig ansluta din DP-dator till en HDMI- eller VGA-skärm med en enda adapter
  • Maximera bärbarheten med en kompakt, lätt adapter som du enkelt bär med dig i datorväskan
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
Visa mer
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna DisplayPort till HDMI + VGA-reseadapter gör att du kan ansluta din DP-kapabla Ultrabook™ eller bärbara dator till en VGA- eller HDMI®-skärm.

Anslut till nästan vilken skärm som helst med en enda adapter

Varför ha flera adaptrar när du bara behöver en? Med denna DisplayPort till VGA och HDMI-adapter kan du vara säker på att datorn kan samarbeta med alla skärmar i moderna styrelserum eller klassrum. Den är den idealiska plug-and-play-lösningen för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Eftersom konverteraren stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom konvertera din DisplayPort-videokälla till HDMI eller VGA utan att offra videokvalitet.

Connect to any HDMI or VGA Display

Njut av maximal bärbarhet

A/V-reseadaptern maximerar bärbarheten med sin lilla storlek och lätta design. Denna behändiga konstruktion ser till att adaptern är lika portabel som din bärbara dator, att den enkelt får plats i datorväskan och gör att du slipper ha med dig flera adaptrar.

Med denna adapter kan du gå in i vilket styrelserum som helst redo att ge en presentation, ge ett bra första intryck och behöver inte skämmas medan du rotar omkring i väskan för att hitta rätt kontakt. 2-i-1-konverteraren installeras dessutom enkelt utan mjukvara eller drivrutiner.

Maximize portability

StarTech.coms DP2HDVGA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ha med dig adaptern när du reser för att ansluta till i stort sett vilken skärm som helst

Anslut din BYOD bärbara dator/Ultrabook till en HDMI- eller VGA-skärm på jobbet

Anslut en VGA- eller HDMI-skärm till din bärbara DisplayPort-dator och använd den som en sekundär skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång HDMI
VGA
Prestanda
Audio-specifikationer 5.1-surround-ljud (beroende på videokälla och mål)
Maximal analog upplösning 1920x1200/1080p
Maximal digital upplösning 1920x1200/1080p
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. HDMI-porten är en passiv port.
VGA-porten är en aktiv port.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~85 % RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 190 mm [7.5 in]
Produktvikt 37 g [1.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 46 g [1.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort™ till HDMI®-/VGA-adapter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit
MDP2VGDVHDW
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör