StarTech.com

Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din mDP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

Produkt ID: MDP2HDMM3MB

  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
  • Minska trasslet med en kabeladapter på 3 m
  • Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
Visa mer
  • Stöder HDMI 4K vid 30 Hz
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
25,99 € EUR exkl. moms
32,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång Mini-DisplayPort
AV-utgång HDMI
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Maximal kabellängd 3000 mm [118.1 in]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%-85%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktlängd 3020 mm [118.9 in]
Produktvikt 95.5 g [3.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 126 g [4.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - mDP till HDMI-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
MDP2HDMM1MB
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp trassel genom att ansluta din PC eller Mac® direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
MDP2HDMM2MB
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC eller Mac® direkt till en HDMI-skärm

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 5 m - 4K 30 Hz
MDP2HDMM5MB
Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 5 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din mDP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K - vit
MDP2HDMM1MW
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K - vit

Slipp trassel genom att ansluta din Mac® eller PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K - vit
MDP2HDMM2MW
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K - vit

Slipp stök genom att ansluta din Mac® eller PC direkt till en HDMI-skärm

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms