StarTech.com

A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

Produkt ID: MDP2HDVGAW

  • 2-i-1 designen gör att du kan ansluta din mDP-dator till alla typer av HDMI och VGA-displayer med en enda adapter
  • Maximera bärbarheten med en kompakt, lätt adapter som du enkelt bär med dig i datorväskan
  • Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
Visa mer
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
  • Slimmad design helt i vitt som passar perfekt till din Mac®
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Överblick

MDP2HDVGA Mini DisplayPort™-reseadaptern låter dig ansluta din mDP-kapabla Ultrabook™ eller bärbara dator till vilken VGA- eller HDMI®-skärm som helst. Den slimmade adaptern har en design helt i vitt som passar perfekt till din MacBook Pro® eller MacBook Air®.

Anslut till en HDMI- eller VGA-skärm

Varför ta med sig flera adaptrar när man bara behöver en? Istället för att ha två olika adaptrar till hands har mDP reseadapter både VGA och HDMI-utgångar så att du kan ansluta från din bärbara dator till alla skärmar i moderna styrelserum eller klassrum - en idealisk plug-and-play-lösning för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. 

Då konverteraren stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom konvertera en Mini DisplayPort videokälla till HDMI eller VGA utan att offra videokvalitet.

Connect to any HDMI or VGA Display

Maximera bärbarheten

A/V-reseadaptern maximerar bärbarheten med sin lilla storlek och lätta design. Den behändiga designen gör adaptern lika portabel som din bärbara dator då den passar i din datorväska och gör att du inte behöver ha med dig mer än en adapter. Med denna adapter kan du bokstavligen komma in i vilket styrelserum som helst redo att ge en presentation, ge ett bra första intryck och behöver inte skämmas medan du rotar omkring i väskan för att hitta rätt kontakt.

Maximize portability

2-i-1-konverteraren är kompatibel med Intel Thunderbolt-porten på din Mac eller PC och är enkel att installera utan behov av mjukvara eller drivrutiner.

MDP2HDVGAW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • 2-i-1 designen gör att du kan ansluta din HDMI eller VGA display med hjälp av en enda adapter
  • Maximera bärbarheten med en kompakt och lätt adapter
  • Passar perfekt jämte din Mac med en slimmad vit design

Användning

Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar

Anslut din BYOD bärbara dator/Ultrabook till en tillgänglig HDMI eller VGA display på arbetet

Anslut en VGA eller HDMI-display till din bärbara Mini DisplayPort dator och använd den som en sekundär monitor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
Konverterartyp Travel A/V Adapters
Utsignal HDMI
VGA
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. HDMI-porten är en passiv port.
VGA-porten är en aktiv port.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40~85 % RH
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 150 mm [5.9 in]
Produktbredd 57 mm [2.2 in]
Produkthöjd 11 mm [0.4 in]
Produktlängd 190 mm [7.5 in]
Produktvikt 30 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 44 g [1.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till HDMI/VGA-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit
MDP2VGDVHDW
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Before You Buy

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.