StarTech.com

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

Produkt ID: MDP2VGDVHDW

  • Tre-i-en-adapter - mDP till: VGA, DVI, HDMI
  • Med stöd för videoupplösning på upp till 1920x1200/1080p
  • Plug-and-play-installation
Visa mer
  • Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
  • Liten storlek
  • Bärbar, lätt konstruktion
  • Elegant vit design
61,99 € EUR exkl. moms
77,49 € EUR inkl. moms

Överblick

MDP2VGDVHDW Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterar tillhandahåller en 3-i-1-lösning för att ansluta en mDP-källa som en Thunderbolt™-kompatibel MacBook Pro® / MacBook Air® till en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm. Och säkerställer kompatibilitet med i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer, denna lätta adapter är den perfekta plug-and-play-lösningen på resor eller BYOD-applikationer (Bring Your Own Device (ta med din egen enhet)) på kontoret.

Du kan gå rätt in i vilket styrelserum som helst redo att koppla in dig, även om du inte vet vilken sorts portar som det finns. MDP2VGDVHDW maximerar din MacBooks® anslutningsmöjligheter genom att tillhandahålla tre olika utdataportar, i en enda kompakt adapter.

Ensuring compatibility with almost any display, television or projector

3-i-1-konverteraren är kompatibel med Intel® Thunderbolt vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt I/O-port. Dessutom, eftersom konverterarkabeln stödjer videoupplösningar upp till 1920x1200/1080p kan du konvertera en Mini DisplayPort-videokälla till VGA, HDMI eller DVI utan att tumma på videokvaliteten.

Mini DisplayPort-konverteraren behöver ingen strömadapter och maximerar bärbarheten genom att den lätt får plats i en datorväska tack vare dess lilla storlek och låga vikt.

Maximize portability

MDP2VGDVHDW har en elegant vit design som ser snygg ut bredvid din MacBook® Pro eller MacBook Air® och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Maximerar bärbarheten när du reser, på kontoret med en liten och lätt design
  • Säkerställer kompatibilitet med i stort sett alla skärmar med tre-i-en-adapter som konverterar Mini DisplayPort till VGA, HDMI eller DVI

Användning

Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar

Anslut din BYOD-bärbar dator/Ultrabook till en befintlig HDMI-, DVI- eller VGA-skärm på jobbet

Anslut en DVI-, VGA- eller HDMI-skärm till din bärbara dator med Mini DisplayPort och använd den som en andra skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
Konverterartyp Travel A/V Adapters
Utsignal DVI-D (DVI Digital)
HDMI
VGA
Prestanda
Audio-specifikationer 5.1-surround-ljud (beroende på videokälla och mål)
Maximal analog upplösning 1920x1200/1080p
Maximal digital upplösning 1920x1200/1080p
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
1 - DVI-D (25-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
HDMI-porten är en passiv port.
DVI-D-porten är en passiv port.
VGA-porten är en aktiv port.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10~85 % RH
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 150 mm [5.9 in]
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 270 mm [10.6 in]
Produktvikt 51 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 10 g [0.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till HDMI-/VGA-/DVI-adapter
1 - Installationsguide

Certifikat

Relaterade produkter

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort to HDMI Adapter with USB Audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort to HDMI Adapter with USB Audio

Connect an HDMI® display to a Mini-DisplayPort® source with audio

92,99 € exkl. moms
116,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit
MDP2HDW
Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit
MDP2VGAW
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit

Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.

You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.

Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.

Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.