StarTech.com

Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din Mac eller PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

Produkt ID: MDP2VGAA

  • Gruppera dina VGA- och audioportar tillsammans för att se till att de alla är tillgängliga när du behöver dem
  • Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta din audio direkt genom adaptern
  • Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Denna unika Mini DisplayPort™ till VGA-adaptern är utrustad med en inbyggd audioport som låter dig ansluta Mini DisplayPort-utrustade enheter, som till exempel en Microsoft Surface™ Pro 3-surfplatta eller en bärbar MacBook Air-dator, till en VGA-skärm eller -projektor med audio.

Dela dina presentationer och videor

Eftersom de flesta styrelserum ser olika ut kan kabellängder i varje rum variera. Inte alla bärbara datorer har Mini DisplayPort (mDP) och audioportar på samma sida, vilket kan bli knöligt när du försöker dela dina presentationer. Det kan också innebära att vissa portar är utom räckhåll under ett möte.

Denna praktiska adapter placerar dina audio- och videoportar på samma sida av datorn för att se till att alla portar du behöver är tillgängliga när du behöver dem.

Ersättare för en skadad audioport

Om audioporten på din mobila enhet är skadad eller blockerad av andra anslutningar garanterar denna praktiska adapter att du alltid har de portar du behöver för varje presentation. Genom att ansluta audio till din bärbara dator genom adaptern kan du vara förberedd för alla situationer.

För att använda audiofunktionen på adaptern behöver du strömförse den genom en USB-port på datorn, eller genom en laddningsport på ett USB-kabelhål. Koppla helt enkelt in en Micro USB-kabel från adaptern till USB-porten och så är audio tillgängligt när du gör din presentation.

Skapa en trasselfri miljö

Adaptern kan även användas för att ansluta din bärbara eller stationära dator till din skärm och dina högtalare. Adaptern och anslutna kablar kan enkelt placeras bakom skärmen för att skapa en städad miljö mellan alla dina enheter.

Anländ förberedd var du än går

Denna mDP till VGA-adapter är extremt bärbar med en lätt och liten design. Den är det perfekta tillbehöret till dina mobila enheter och får enkelt plats i datorväskan. Den superbärbara designen gör adaptern idealisk för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Med den kan du anlända förberedd när du presenterar för en potentiell klient, föreläser på annan plats eller när du är på väg för att träffa en kund.

Adaptern är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port, och stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2VGAA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut en VGA-skärm eller -projektor till en Mini DisplayPort-utrustad enhet och ge samtidigt audio till dina videopresentationer

Anslut en VGA-skärm till din bärbara mDP-dator och använd den som en sekundär skärm

Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken VGA-skärm eller -projektor som helst som du stöter på

Gå in i ett styrelserum med din bärbara Mini DisplayPort-dator eller -surfplatta och var redo att hålla din presentation

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
Konverterartyp Aktiv
Prestanda
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (3,5 mm)
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona Input
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40%~50%RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 44 mm [1.7 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 305 mm [12 in]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 58 g [2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till VGA-adapter
1 - 0,25 m Micro USB-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit
MDP2VGAW
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter – Vit

Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit
MDP2DVIW
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit

Anslut en DVI-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit
MDP2HDW
Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Problemsökning

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.