Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Produkt ID: MDP2VGAAMM3M

Connect audio & video from your Mac or PC directly to a monitor

Funktioner
  • Skapa en trasselfri arbetsmiljö genom att placera dina audio- och videokablar bakom skärmen

  • Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta dina högtalare till datorn direkt genom adaptern

  • Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € inkl. moms

ID: MDP2VGAAMM3M

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Nu kan du organisera din arbetsyta med mindre stök än någonsin.

Denna unika Mini DisplayPort™ till VGA-kabeladapter på 3 m har en inbyggd audioport, vilket låter dig ansluta en VGA-skärm samt högtalare till din Mini DisplayPort-utrustade (mDP) stationära dator.

Skapa arbetsutrymme med hjälp av kabeladaptern

Skapa en trasselfri miljö

Slipp sladdhärvor på skrivbordet. Med den inbyggda audioporten behöver du inte längre en separat audiokabel från din skärm eller dina högtalare direkt till din stationära eller bärbara dator. Koppla helt enkelt audiokabeln från högtalarna till kabeladaptern för en enkel och städad lösning. 

För att använda adapterns audiofunktion behöver den strömförses genom USB. Anslut helt enkelt en Micro USB-kabel till adaptern från datorn, skärmen eller USB-kabelhålet för att ge tillräckligt med ström.

Ersättare för en skadad audioport

Adaptern garanterar att du alltid har alla anslutningar du behöver. Om audioporten på din dator är skadad eller blockerad ser denna kabeladapter till att du fortfarande har ljud tillgängligt för att se på videopresentationer, lyssna på musik medan du arbetar eller chatta med dina kollegor över Skype™.

Kabeladaptern är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port, och stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2VGAAMM3M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut dina högtalare och en VGA-skärm till din Mini DisplayPort-utrustade dator med kablarna gömda och ur vägen
  • Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 3 m
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Ja
Konverterartyp Kabeladaptrar
Prestanda
Audio-specifikationer 2-channel stereo (3.5mm)
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40%~50%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktbredd 39.7 mm [1.6 in]
Produkthöjd 16.5 mm [0.6 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 146 g [5.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 168 g [5.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter på 3 m med audio
1 - 0,5 m Micro USB-kabel
Certifikat
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
MDP2VGAAMM3M

Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Connect audio & video from your Mac or PC directly to a monitor

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
DP2VGAAMM2M

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
DP2VGAAMM3M

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio
MDP2VGAA

Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din Mac eller PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

DisplayPort till VGA-adapter med audio
DP2VGAA

DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

1,8 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M
MXT101MM

1,8 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M

Fäst en PC VGA-port till en kopplingsdosa

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

4,5 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M
MXT101MM15

4,5 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M

Fäst en PC VGA-port till en kopplingsdosa

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20

6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.