StarTech.com

Trådlös skärmadapter med HDMI - 1080p

Dela skärmen på din bärbara dator, surfplatta eller mobila enhet trådlöst med din HDMI-skärm med hjälp av denna Miracast- och WiDi-adapter

Produkt ID: WIFI2HDMCGE

  • Inbyggd kompatibilitet med hundratals enheter (Miracast/WiDi)
  • Mjukvara medföljer för kompatibilitet med extra enhet (Windows)
  • Inbyggd mediaserver för trådlösa enheter eller USB-lagringsenheter
Visa mer
  • HDMI-utgång med stöd för 1080p
  • Valfri LAN-port för trådade enheter
  • Valfri analog audio/video ut med medföljande kabel
126,99 € EUR exkl. moms
158,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Sänd trådlöst från smarttelefonen, surfplattan eller den bärbara datorn till en HDMI-skärm med denna trådlösa Miracast- och WiDi-adapter. HDMI-över-trådlös-adaptern har inbyggt stöd för Miracast- eller WiDi-kapabla mobila enheter som till exempel Android-smarttelefoner & -surfplattor och bärbara datorer med Windows® 8.1, Ultrabook-datorer & Surface-surfplattor. Extra mjukvara medföljer även med WiDi-mottagaren för garanterad kompatibilitet med Windows-baserade datorer genom en standard WiFi- eller trådad LAN-anslutning.

Anslut

Slipp sladdhärvor i styrelserummet genom att ansluta HDMI-projektorn trådlöst till i stort sett vilken mobil enhet som helst. Denna Miracast-mottagare har inbyggt stöd för många olika Miracast- och WiDi-smarttelefoner och -surfplattor inklusive Samsung-enheter med All-share- och Screen Mirror-program och är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret och i styrelserummet.

Samarbeta

Samverka med dina medarbetare genom att enkelt och trådlöst dela och växla skärmen mellan olika videokällor. Miracast/WiDi-adaptern har ett intuitivt gränssnitt som garanterar problemfri användning.

Kommunicera

Din mobila enhet är designad att vara bärbar. Det betyder att skärmen är för liten för att delas med fler än två personer. Presentera stora idéer på en stor skärm bekvämt och bärbart från din egna smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator.

WIFI2HDMCGE täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Anslut trådlöst för enklare BYOD-situationer utan att krångla med sladdar
  • Samarbeta med medarbetare genom att enkelt och trådlöst växla mellan mobila källor
  • Kommunicera genom presentationer på en stor skärm bekvämt från din egna smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator

Användning

Visa audio/videoinnehåll som t.ex. en presentation från din smarttelefon eller surfplatta med en projektor i styrelserummet

Dela foton eller video med audio från smarttelefonen eller surfplattan till hemmabiosystemet

Visa multimedia-presentationer på HDMI-skärmar på mässor från en bärbar smarttelefon eller surfplatta

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Kablage Trådlöst Ethernet
Portar 1
Prestanda
Filformat som stöds i läget mediaserver AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV och DVR-MS
Maximal digital upplösning 1920x1080/1080p
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet LED
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20%~80%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 64 mm [2.5 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 84 mm [3.3 in]
Produktvikt 80 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Trådlös skärmadapter
1 - USB-kabel till strömadapter-port (valfritt för enhet med USB-ström)
1 - 1x 4-polig A/V-kabel
1 - Installationsskiva med mjukvara
1 - Strömadapter

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Certifikat

Relaterade produkter

WiFi to HDMI Video Wireless Extender with Audio - High-Definition
WIFI2HD2
WiFi to HDMI Video Wireless Extender with Audio - High-Definition

Wirelessly connect your PC or laptop to your HDMI® television, projector, or monitor through your WiFi network

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

Problemsökning

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.