StarTech.com

HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare med USB-hub - 90 m - upp till 4K

Förläng Ultra HD 4K-video, en IR-signal och fyra USB-enheter till en avlägsen plats med ström över kabel

Produkt ID: ST121HDBTU

  • Förläng video till platser där det är ont med eluttag och strömförse både sändaren och mottagaren med hjälp av en enda strömkälla vid en av sidorna av anslutningen
  • Behåll enastående bildkvalitet på upp till 90 meter bort, med stöd för UltraHD 4K
  • Monteringsfästen medföljer för problemfri installation
Visa mer
  • Stöder dessutom HD-videoupplösningar som till exempel 1920x1200 eller 1080p vid 100 m
  • Varken programvara eller drivrutiner behövs
  • Stöder Dolby® TrueHD™, DTS-HD Master Audio™
993,99 € EUR exkl. moms
1 242,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta HDMI-förlängarpaket använder HDBaseT 2.0-teknik så att du kan förlänga 4K HDMI-video och fyra USB 2.0-tillägg till en avlägsen plats upp till 90 meter bort, med hjälp av en enda CAT5e- eller CAT6-kabel. Förlängaren kan förlänga 1080p-video (HD) ännu längre bort, upp till 100 meter.

Du kan strömförse både sändaren och mottagaren med hjälp av samma strömkälla, som du kan ansluta till antingen förlängaren eller mottagaren med hjälp av Power Over Cable (POC). Du kan dessutom ansluta upp till fyra USB-enheter på fjärrsidan och ge stöd för 3D-video och 7.1 digital audio. Videoförlängarens mångsidighet gör den till den perfekta lösningen för digitala skyltar i stora byggnader som till exempel köpcentrum, idrottsplatser, skolor och sjukhus.

Vad är HDBaseT?

HDBaseT är en standardiserad videoteknik utan fördröjning som revolutionerar HDMI-sändning. HDBaseT använder en avancerad moduleringsmetod som låter dig sända okomprimerad HDMI-audio och-video tillsammans med extra signaler som till exempel USB och ström över kabel.

HDBaseT-logotyp

Förläng mer med HDBaseT

Förlängaren är en komplett ände-till-ände-lösning som använder sig av HDBaseT-teknik för att förlänga HDMI, IR, ström och USB över en enda CAT5-kabel. Med ström och USB längs med din videosignal är HDBaseT det självklara valet för alla integratörer och systemdesigners. Den extra fördelen med ström över kabel innebär att du endast behöver en strömkälla på en av sidorna av förlängningen och med USB kan du lägga till en konsol vid den avlägsna platsen - perfekt för att förlänga video och kontrollera områden där det är ont om eluttag som till exempel industriområden.

Enastående 4K-bildkvalitet från ett imponerande avstånd

A/V-industrin tar snabbt till sig 4K som den nya högupplösta videostandarden. Men videosändning på långt håll kan vara en utmaning och du använder standard HDMI-kablar eftersom signalen försämras vid 9 meter. HDBaseT bevarar din Ultra HD 4K-bildkvalitet - fyra gånger högre än upplösningen på HD i 1080p - till och 100 meter bort från videokällan. Och eftersom förlängaren stöder HD i 1080p och lägre upplösningar kan du enkelt använda förlängaren för att få vilken videokälla som helst att se fantastisk ut och samtidigt föra din uppsättning redo för framtida implementation av 4K.

Förenkla installationen

Denna förlängare har designats för en enkel och städad installation. HDBaseT-teknik installeras med en enda kabel så att du kan integrera den sömlöst med hjälp av din befintliga Cat5e- eller Cat6-infrastruktur. Detta innebär att du slipper dra flera Ethernet-kablar och samtidigt reducera antalet potentiella felpunkter.

Förlängaren har dessutom Power-over-Cable-teknik så att du endast behöver en strömkälla för både förlängar- och mottagarenheterna. Monteringsutrustning medföljer för både förlängaren och mottagaren för diskret och professionell installation.

ST121HDBTU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

HDBaseT är ett registrerat varumärke tillhörande HDBaseT Alliance. 

Användning

Förläng USB och video för att skapa en fjärrkiosk med pekskärm eller konsolkontroll

Installera förlängaren där det är ont om eluttag eftersom endast en strömadapter behövs vid antingen sändaren eller mottagaren

Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen installeras någon annanstans i en ren och säker miljö

Optimera placeringen av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Maximal kabellängd 0.1 m [0.3 ft]
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
1280 x 720 (720p) @ 60 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona Output
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 12 DC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utström 1.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 75 mm [3 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 102 mm [4 in]
Produktvikt 306 g [10.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över CAT6-sändare
1 - HDMI över CAT6-mottagare
1 - IR-bergsprängare
1 - IR-mottagare
1 - USB-kabel
2 - Möbeltassar
2 - Strömadaptrar
2 - Monteringsfästen
1 - Snabbinstallationsguide

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver

288,99 € exkl. moms
361,24 € inkl. moms
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K
ST121HDBTPW
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K

Förläng HDMI upp till 100 m över Cat5e/Cat6-kabel med Power over cable till mottagaren

485,99 € exkl. moms
607,49 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p
ST424HDBT
4x4 HDMI-matrisswitch och HDMI över HDBaseT CAT5-förlängare - 70 m - 1080p

Dela och förläng fyra HDMI-videokällor upp till 70 m över Cat5 och växla mellan fyra fjärrskärmar

1 987,99 € exkl. moms
2 484,99 € inkl. moms
HDBaseT över CAT5 HDMI-mottagare för ST424HDBT - 70 m - 1080p
STHDBTRX
HDBaseT över CAT5 HDMI-mottagare för ST424HDBT - 70 m - 1080p

Förläng HDMI-signalen från din ST424HDBT* matrisswitch över Cat5/Cat6-kabel med IR-kontroll

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

If you need to use a video extender with a video adapter or converter, you should position the adapter or converter as close to the video source as possible. For example, if you need to take a VGA signal from a computer and send it 200 feet to an HDMI® projector, you should convert the signal from VGA to HDMI and use an HDMI extender.

Note: For more information on when to use cables or extenders, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_when_to_convert.

Yes, this video extender works with set-top boxes, provided the set-top box meets the following requirements:

  • The set-top box must be High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) compliant.
  • The set-top box must support devices being connected between the video source and display. If the set-top box requires a direct cable connection between the video source and display, it won't work with this video extender.

No, this device is designed to be a point-to-point solution using networking cabling only. 

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

This device has an HDMI input port.  If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Source Connection

Conversion

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

DVI

DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort

DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

DisplayPort Passive and Active Conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

Installation

There are a few things you'll want to take care of before you deploy your new video extender in your setup.

It’s important to make sure you have everything you will need ahead of time. These items are listed below.

  • Transmitter
  • Receiver
  • Video source
  • Display
  • Video cables
  • (Optional) Ethernet or fiber cables
  • (Optional) Power adapter(s)

It’s also important to test everything in a simplified setup ahead of time to make sure everything works and that you understand how it works. 

In order to set up your video extender, complete the following:

  1. Position your video transmitter near your video source.
  2. Connect the video output from your video source to the video transmitter.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video transmitter.

Note: Not all video extenders require external power, or require external power on both ends.  Refer to the manual for more information.

  1. Position your video receiver near your display.
  2. Connect the video output from your video receiver to your display.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video receiver.
  4. If using a wired video extender, connect your network cabling between the video transmitter and the video receiver.
  5. (Optional) If you are extending anything else supported by your video extender connect those devices to the transmitter and receiver.
  6. (Optional) If you are using a wireless extender, there may be a sync button you need to press to pair the transmitter and receiver.

Now that you have set up your video extender, you can check that everything is working.  You should be able to see your video source's output on the display connected to the video receiver.

If at this point you have further questions regarding a Startech.com video extender, contact our technical support team for further assistance. 

To get the highest quality signal from your source to your display when you use an HDMI extender, do the following:

  • Make sure that the HDMI versions of the source, extender, and destination are compatible. For example, if you require 3D support, make sure that all of the devices can support 3D over HDMI.

  • Use the least amount of adapters, splitters, or converters as possible. Each device that you use in your setup creates additional points of potential failure and creates more steps for an HDCP key to hop through, which may cause issues with older displays. For more information on HDCP, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_HDCP.

  • Use an HDMI extender that exceeds the requirements of the setup. For example, if you need to extend the signal 200 feet, it is best to use an extender capable of more than 200 feet.

  • Make sure that all of the CAT 5/6 runs are as straight as possible, with the least amount of coiling.

  • Make sure that all of the patches, wall jacks, and cables use the highest possible CAT specification, (for example, CAT 6), and were tested to conform to the standard.

  • Use patches, wall jacks, and cables with the same pin configuration. For more information on T568A versus T568B wiring, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_a_vs_b_pinout.

  • Keep the cabling away from sources of high noise.

  • Make sure that you use adequate electrical grounding in your setup.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video extender, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video and Ethernet cables

  • Video extender

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI extender, you should use an HDMI source when you test the components.

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video extender, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video extender, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video extender from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video extender.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, extender, and destination all need to support the resolution that you are using.

This device supports up to 4Kx2K resolutions @60 Hz with a color depth of 8 bits and a 4:2:0 pixel format. This device does not support a 4:4:4 pixel format. If you are running a 4K resolution at a color depth higher than 8 bits, your display will appear blank.

To resolve this issue, you need to lower the color depth by completing any of the following:

  • Connect a display to OUT 1 that is only capable of a color depth no higher than 8 bits.  
  • Connect the least capable display to OUT 1.
  • Connect an additional display to your video source (for example, a video card in a computer) and use this display to reconfigure the display connected to OUT 1 to run at 8 bits color depth (or lower).