StarTech.com

HDBaseT-förlängarpaket med 3 portar och 3 mottager - 1x3 HDMI över CAT5-splitter - upp till 4K

Sänd din HDMI-källa till tre avlägsna skärmar över standard CAT5-, CAT6- eller CAT7-kabel

Produkt ID: ST124HDBT

  • Förläng din HDMI-videosignal till tre avlägsna HDMI-skärmar på olika platser
  • Ett komplett förlängarpaket som innehåller sändaren och tre avlägsna mottagare
  • Behåller UHD 4K upp till 35 m bort och HD 1080p upp till 70 m bort, över vanligt CAT5e- eller CAT6-kablage
Visa mer
  • Monterbar för att installeras säkert och ur vägen
  • Dolby® TrueHD, DTS-HD MA audio
1 589,99 € EUR exkl. moms
1 987,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Hyllmonterbar Ja
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Ja
Portar 4
Prestanda
Maximal digital upplösning 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz - maximum distance 35 m (115 ft.)
1920x1080 (1080p) - maximum distance 70 m (230 ft.)
Maximal kabellängd 70000 mm [2755.9 in]
Maximalt avstånd 70 m / 230 ft
Maximalt avstånd 1080p 70 m
Maximalt avstånd 4K 35 m
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
2560x1600 @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. CAT6 STP-kablar ger skydd mot elektromagnetiska störningar och överhörning och rekommenderas starkt för användning med denna produkt.
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.5A
Kontakttyp 4-pin DIN
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 64.8
Utspänning 24 DC
Utström 2.7A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 14.5 cm [5.7 in]
Produkthöjd 3 cm [1.2 in]
Produktlängd 20 cm [7.9 in]
Produktvikt 1 kg [2.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.6 kg [5.8 lb]
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 36.3 cm [14.3 in]
Package Width 29.9 cm [11.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDBaseT-förlängare med 3 portar
3 - HDBaseT-mottagare
1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
4 - IR-blaster
4 - IR-mottagare
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)
ST121SHD50
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)

Extend HDMI® up to 165ft (50m) over Cat5e/6 cabling with Power over Cable to Receiver

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
HDMI över dubbel CAT5-förlängare - HDMI-bussdriven - 1080p
ST121SHD30
HDMI över dubbel CAT5-förlängare - HDMI-bussdriven - 1080p

HDMI över CAT5 med IR-förlängning | Stöd för 7.1 audio | 30 m

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare med USB-hub - 90 m - upp till 4K
ST121HDBTU
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare med USB-hub - 90 m - upp till 4K

Förläng Ultra HD 4K-video, en IR-signal och fyra USB-enheter till en avlägsen plats med ström över kabel

993,99 € exkl. moms
1 242,49 € inkl. moms
4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K

HDBaseT-förlängarpaket | 7.1 audio | Monteringsutrustning medföljer | Upp till 70 m

456,99 € exkl. moms
571,24 € inkl. moms
Kompakt HDBaseT-sändare - HDMI över Cat5 - USB-driven - upp till 4K
ST121HDBTD
Kompakt HDBaseT-sändare - HDMI över Cat5 - USB-driven - upp till 4K

Förläng HDMI till en HDBaseT-skärm eller -mottagare över Cat5e- eller CAT6-kablage

286,99 € exkl. moms
358,74 € inkl. moms
HDMI över CAT5 HDBaseT-förlängare - ström över kabel - IR - RS232 - 10/100 Ethernet - Ultra HD 4K - 100 m
ST121HDBT5
HDMI över CAT5 HDBaseT-förlängare - ström över kabel - IR - RS232 - 10/100 Ethernet - Ultra HD 4K - 100 m

Förläng en HDMI-signal med upp till 100 m över Cat5/Cat6-kabel med 10/100-nätverk, infraröd, seriell kontroll och Power over cable

734,99 € exkl. moms
918,74 € inkl. moms

Tillbehör