StarTech.com

Kompakt HDBaseT-sändare - HDMI över Cat5 - USB-driven - upp till 4K

Förläng HDMI till en HDBaseT-skärm eller -mottagare över Cat5e- eller CAT6-kablage

Produkt ID: ST121HDBTD

  • Installeras enkelt och diskret, med en kompakt sändare som är USB-driven och har en inbyggd HDMI-kabel
  • Upprätthåller enastående bildkvalitet på upp till 39,6 meter bort, med stöd för Ultra HD 4K över vanligt CAT5e- eller CAT6-kablage
  • Garanterar kompatibilitet med din befintliga HDBaseT-hårdvara, med HDCP-kompatibilitet
Visa mer
  • Stöder dessutom HD-videoupplösningar som till exempel 1920x1200 eller 1080p upp till 70,1 m bort
  • Inga program eller drivrutiner behövs med plug-and-play-installation
  • Dolby® TrueHD, DTS-HD MA audio
286,99 € EUR exkl. moms
358,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Hyllmonterbar Nej
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Maximal kabellängd 0.1 m [0.2 ft]
Maximalt avstånd 70 m / 230 ft
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - RJ-45 Hona Output
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 31 cm [12.2 in]
Produktvikt 108 g [3.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 99 mm [3.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-sändare
1 - 1,3 m USB-kabel för ström
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K
ST121HDBTPW
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K

Förläng HDMI upp till 100 m över Cat5e/Cat6-kabel med Power over cable till mottagaren

485,99 € exkl. moms
607,49 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver

288,99 € exkl. moms
361,24 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare med USB-hub - 90 m - upp till 4K
ST121HDBTU
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare med USB-hub - 90 m - upp till 4K

Förläng Ultra HD 4K-video, en IR-signal och fyra USB-enheter till en avlägsen plats med ström över kabel

993,99 € exkl. moms
1 242,49 € inkl. moms
4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K

HDBaseT-förlängarpaket | 7.1 audio | Monteringsutrustning medföljer | Upp till 70 m

456,99 € exkl. moms
571,24 € inkl. moms

Tillbehör