StarTech.com

4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K

HDBaseT-förlängarpaket | 7.1 audio | Monteringsutrustning medföljer | Upp till 70 m

Produkt ID: ST121HDBTDK

  • Praktisk och mångsidig installation med en kompakt och USB-driven sändare som har en inbyggd HDMI-kabel
  • Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K
  • Enkel integration med befintlig CAT5/CAT6/CAT7-infrastruktur
Visa mer
  • Monteringsutrustning medföljer
  • Stöd för 7.1 audio
456,99 € EUR exkl. moms
571,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Hyllmonterbar Ja
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Maximal kabellängd 0.1 m [0.2 ft]
Maximalt avstånd 70 m / 230 ft
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - RJ-45 Hona Input
Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Med lås Hona Input
1 - RJ-45 Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Status-LED (mottagare)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12 DC
Utström 1.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 68 mm [2.7 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 252 g [8.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.5 lb]
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 29.3 cm [11.5 in]
Package Width 19.6 cm [7.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDBaseT-sändare
1 - HDBaseT-mottagare
1 - USB-strömkabel (sändare) (1310 mm)
1 - universell strömadapter (mottagare) (NA, EU, UK, ANZ)
1 - monteringssats (mottagare)
1 - skruvsats för montering
1 - möbeltassar (mottagare)
1 - Snabbstartsguide
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - RJ-45 Hona Output
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - RJ-45 Hona Input

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K
ST121HDBTPW
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare - 4K

Förläng HDMI upp till 100 m över Cat5e/Cat6-kabel med Power over cable till mottagaren

485,99 € exkl. moms
607,49 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver

288,99 € exkl. moms
361,24 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare med USB-hub - 90 m - upp till 4K
ST121HDBTU
HDMI över Cat5 HDBaseT-förlängare med USB-hub - 90 m - upp till 4K

Förläng Ultra HD 4K-video, en IR-signal och fyra USB-enheter till en avlägsen plats med ström över kabel

993,99 € exkl. moms
1 242,49 € inkl. moms

Tillbehör