StarTech.com

HDMI över CAT6 Förlängare - Power Over Cable - Upp till 70 m

Utöka HDMI över CAT5-/CAT6-kablar till en avlägsen plats, med stöd för 4K 60 Hz vid 30 m och 1080p 60 Hz vid 100 m.

Produkt ID: ST121HDBT20S

  • Få häpnadsväckande videokvalitet över imponerande avstånd med UHD 4K 60 Hz upplösning på upp till 30 m och 1080p 60 Hz upplösningar på upp till 70 m.
  • Problemlös installation med video och strömförsörjning över en enda CAT5e- eller CAT6-kabel
  • Elegant, professionell installation med bifogad monteringsutrustning
Visa mer
  • Fjärrkontrollera din videokälla från din fjärrdisplay, med stöd för IR-förlängning
  • Supports HDR for expanded contrast ratio and color accuracy
467,99 € EUR exkl. moms
584,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning Upp till 30 m: 4096 x 2160 (4K) @ 60 Hz
Upp till 70 m: 1080p @ 60 Hz
Maximal kabellängd 70.1 m [230 ft]
Maximalt avstånd 70 m / 230 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) @ 60 Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona Input
1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - RJ-45 Hona Output
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - LED för status (lokal)
1 - LED för status (avlägsen)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 18 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 76 mm [3 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 29.3 cm [11.5 in]
Produktvikt 1.6 kg [3.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.8 kg [1.8 lb]
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 28 cm [11 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över CAT6-sändare
1 - HDMI över CAT6-mottagare
1 - IR-bergsprängare
1 - IR-mottagare
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - Monteringsfästen
8 - Gummifötter
1 - snabbstartsguide
AV-ingång HDMI
AV-utgång HDMI

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI över CAT6 Förlängare - Power Over Cable - Upp till 100 m
ST121HDBT20L
HDMI över CAT6 Förlängare - Power Over Cable - Upp till 100 m

Utöka HDMI över CAT5-/CAT6-kablar till en avlägsen plats, med stöd för 4K 60 Hz vid 70 m och 1080p 60 Hz vid 100 m.

695,99 € exkl. moms
869,99 € inkl. moms
HDMI Over Fiber Extender with IR Control – SC Fiber - 2600ft (800m) - 1920x1200/1080p
ST121HDFXA
HDMI Over Fiber Extender with IR Control – SC Fiber - 2600ft (800m) - 1920x1200/1080p

Extend HDMI video and audio over SC Multi Mode fiber, with Infrared control

1 358,99 € exkl. moms
1 698,74 € inkl. moms
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)
ST121SHD50
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)

Extend HDMI® up to 165ft (50m) over Cat5e/6 cabling with Power over Cable to Receiver

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver

288,99 € exkl. moms
361,24 € inkl. moms

Tillbehör